(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้ในงานต่างๆได้หลากหลายตั้งแต่การคว้านเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กและการกลึงทั่วไปไปจนถึงการกัดปาดหน้า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) | ขนาด d2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.2 | 0.2 | NP-TPGX080202F | MB810 | 4.76 | 2.38 | 2.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.2 | 0.2 | NP-TPGX080202T | MB835 | 4.76 | 2.38 | 2.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.4 | 0.4 | NP-TPGX080204F | MB810 | 4.76 | 2.38 | 2.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.4 | 0.4 | NP-TPGX080204T | MB835 | 4.76 | 2.38 | 2.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.2 | 0.2 | NP-TPGX090202F | MB810 | 5.56 | 2.38 | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.2 | 0.2 | NP-TPGX090202T | MB835 | 5.56 | 2.38 | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.4 | 0.4 | NP-TPGX090204F | MB810 | 5.56 | 2.38 | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.4 | 0.4 | NP-TPGX090204G | MB8025 | 5.56 | 2.38 | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.4 | 0.4 | NP-TPGX090204T | MB835 | 5.56 | 2.38 | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.8 | 0.8 | NP-TPGX090208G | MB8025 | 5.56 | 2.38 | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | NP-TPGX110304F | MB710 | 6.35 | 3.18 | 3.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.4 | 0.4 | NP-TPGX110304G | MB8025 | 6.35 | 3.18 | 3.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.4 | 0.4 | NP-TPGX110304T | MB730 | 6.35 | 3.18 | 3.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.4 | 0.4 | NP-TPGX110304T | MB825 | 6.35 | 3.18 | 3.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.4 | 0.4 | NP-TPGX110304T | MB835 | 6.35 | 3.18 | 3.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | NP-TPGX110308F | MB710 | 6.35 | 3.18 | 3.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.8 | 0.8 | NP-TPGX110308F | MB810 | 6.35 | 3.18 | 3.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.8 | 0.8 | NP-TPGX110308G | MB8025 | 6.35 | 3.18 | 3.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 0.8 | NP-TPGX110308T | MB730 | 6.35 | 3.18 | 3.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.8 | 0.8 | NP-TPGX110308T | MB825 | 6.35 | 3.18 | 3.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.8 | 0.8 | NP-TPGX110308T | MB835 | 6.35 | 3.18 | 3.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | มุมที่มี | 1 |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | บวก | ทิศทางการหมุน | ไม่มี | ประเภท วัสดุ | CBN |
เบรกเกอร์ | ไม่มี เบรกเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง