(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
T- ลูกบอลมือจับ ประแจหกเหลี่ยม ปากกาลูกลื่น

T- ลูกบอลมือจับ ประแจหกเหลี่ยม ปากกาลูกลื่น

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 164.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TTB-20
TTB-25
TTB-30
TTB-40
TTB-50
TTB-60
TTB-80
TTB-100
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มิติด้านทแยงมุม
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
ความยาว เพลา
(มิลลิเมตร)
ความกว้างโดยรวม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 185.00

HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2 131 85 80 279-4659 24

฿ 164.00

HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.5 141 95 80 279-4667 26

฿ 174.00

HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 153 107 80 279-4675 30

฿ 203.00

HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4 165 113 92 279-4683 53

฿ 235.00

HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5 176 124 92 279-4691 65

฿ 269.00

HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6 187 127 119 279-4705 106

฿ 341.00

HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE 1 ชิ้น 1 วัน 8 197 137 119 279-4713 151

฿ 406.00

HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE 1 ชิ้น 1 วัน 10 207 147 119 279-4721 213

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่น
    รูปทรง T
  • ชนิดปลาย
    ทรงหัวบอล
  • การจำแนกประเภทตามตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/เป็นชุด
    แบบชิ้นเดี่ยว
  • คุณสมบัติ
    ชนิดขัน 2 จุดพร้อมที่ มือจับ Tชิ้นส่วนของหัวบอลสามารถเอียงไปที่มุมด้านใดด้านหนึ่งที่ มุม 25 °เพื่อการจัดการที่ดีขึ้นในพื้นที่ จำกัด
  • ความแข็ง
    HRC45 ถึง 57

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· T แบบมือจับ 2 จุดชนิดยึด
·ชิ้นส่วนของหัวบอลสามารถเอียงไปที่มุมหนึ่งได้ที่ มุม 25° และ เครื่องมือ จะแสดงความแข็งแรงเมื่อทำงานในพื้นที่ จำกัด ซึ่งโดยปกติจะไม่สามารถเข้าถึงได้
· ความแข็ง คือ HRC 45-57

รหัสรุ่น
TTB-20
TTB-25
TTB-30
TTB-40
TTB-50
TTB-60
TTB-80
TTB-100
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มิติด้านทแยงมุม
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
ความยาว เพลา
(มิลลิเมตร)
ความกว้างโดยรวม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 185.00

HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2 131 85 80 279-4659 24

฿ 164.00

HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.5 141 95 80 279-4667 26

฿ 174.00

HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 153 107 80 279-4675 30

฿ 203.00

HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4 165 113 92 279-4683 53

฿ 235.00

HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5 176 124 92 279-4691 65

฿ 269.00

HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6 187 127 119 279-4705 106

฿ 341.00

HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE 1 ชิ้น 1 วัน 8 197 137 119 279-4713 151

฿ 406.00

HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE 1 ชิ้น 1 วัน 10 207 147 119 279-4721 213

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● T- มือจับ รูปทรง กระชับ 2 จุดชนิด
● เนื่องจากสามารถ แบบเอียงได้ ส่วนของจุดจุดสูงสุดประมาณ 25 °ในมุมหนึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบในที่แคบที่เข้าถึงได้ยาก
● ความแข็ง คือ HRC55 ถึง 60

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 12

วัสดุ

● เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม