(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจกลวง ทรงตัว T (ชนิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ) มาตรฐาน
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 433.86 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
THP-2.5
THP-3
THP-5
THP-6
THP-8
THP-10
THP-17
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างโดยรวม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 433.86

HEXAGONALWRENCHEST-TYPE 1 ชิ้น ขอราคา 2.5 185 90 411-4779 110 ก

฿ 486.08

HEXAGONALWRENCHEST-TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 200 100 411-4795 133 ก

฿ 546.00

HEXAGONALWRENCHEST-TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5 250 160 411-4850 272 ก

฿ 610.00

HEXAGONALWRENCHEST-TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6 300 190 411-4884 388 ก

฿ 738.00

HEXAGONALWRENCHEST-TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8 300 190 411-4914 460 ก

฿ 868.00

HEXAGONALWRENCHEST-TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 296 200 411-4701 690 ก

฿ 1,512.46

MTI HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE 1 ชิ้น 31 วัน 17 340 220 411-4761 935 ก

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับสถานที่ลึก
·สามารถยึดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
·ความแข็งแกร่งโดดเด่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับขันและคลาย โบลท์ รูหกเหลี่ยม และ สกรูตัวหนอน ระหว่างการทำงาน

รหัสรุ่น
THP-2.5
THP-3
THP-5
THP-6
THP-8
THP-10
THP-17
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างโดยรวม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 433.86

HEXAGONALWRENCHEST-TYPE 1 ชิ้น ขอราคา 2.5 185 90 411-4779 110 ก

฿ 486.08

HEXAGONALWRENCHEST-TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 200 100 411-4795 133 ก

฿ 546.00

HEXAGONALWRENCHEST-TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5 250 160 411-4850 272 ก

฿ 610.00

HEXAGONALWRENCHEST-TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6 300 190 411-4884 388 ก

฿ 738.00

HEXAGONALWRENCHEST-TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8 300 190 411-4914 460 ก

฿ 868.00

HEXAGONALWRENCHEST-TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 296 200 411-4701 690 ก

฿ 1,512.46

MTI HEXAGONAL WRENCHES T-TYPE 1 ชิ้น 31 วัน 17 340 220 411-4761 935 ก

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เหมาะสำหรับหลุมลึก
● ความรัดกุมที่เป็นไปได้

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 1

วัสดุ

● มือจับ ส่วน: เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม
● ส่วนหกเหลี่ยม: นิกเกิลวาเนเดียมโครเมียมโมลิบดีนัม