1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น้ำหนักหมอน (สเตนเลส) เกรด F2

น้ำหนักหมอน (สเตนเลส) เกรด F2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,509.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทำจาก สเตนเลส ( ไม่เป็นแม่เหล็ก ) ไม่มีการรบกวนส่วนเหล็กของเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์และ สนาม แม่เหล็กที่สร้างขึ้น ทำให้เหมาะสำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ประสิทธิภาพสูง
· ง่ายต่อ มือจับ และพกพา
· วางซ้อนได้ง่าย

คุณสมบัติ

● เนื่องจากทำจากสแตนเลสซึ่งยากต่อการเป็นแม่เหล็ก (ไม่ใช่แม่เหล็ก) สัญญาณรบกวนกับส่วนที่เป็นเหล็กของเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์สนามแม่เหล็กที่สร้างขึ้น ฯลฯ มีขนาดเล็กจึงเหมาะสำหรับการตรวจสอบย้อนกลับตรวจสอบและสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ประสิทธิภาพสูง

วัสดุ

● สเตนเลส ไม่เป็นแม่เหล็ก สำหรับ การหล่อ (กระบวนการเตรียมผิว): การขัดเงา ขัดเงา พื้นผิว กระจก)
รหัสสินค้า
F2RS-5K
F2RS-10K
F2RS-20K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
แสดง มวล รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 18,509.36

WEIGHTS 1 ชิ้น 1 วัน 13090785 กก392-42545000

฿ 22,839.00

WEIGHTS 1 ชิ้น 12 วัน 16111010410 กก392-423810000

฿ 35,221.14

WEIGHTS 1 ชิ้น 1 วัน 21014012020 กก392-424620000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน หลัก อุปกรณ์ต่อพ่วง ชนิด ตัวเลือก รายละเอียดประเภท เกรด F2
เกรด ความแม่นยำ เกรด F2 (เกรด 1) คุณสมบัติ ทำจาก สเตนเลส ทนต่อการทำให้เป็นแม่เหล็ก ( ไม่เป็นแม่เหล็ก ) และด้วยเหตุนี้จึงมีการรบกวนเล็กน้อยกับ ส่วนประกอบ เหล็กของ สเกลวัด แบบใช้ไฟฟ้า และสนามแม่เหล็ก ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการตรวจสอบทดสอบและสอบเทียบ สเกลวัด แบบใช้ไฟฟ้า มี งานละเอียด สูงการจัดการและการพกพาทำได้ง่ายการซ้อนยังทำได้ง่าย วัสดุ สเตนเลส ไม่ใช่แม่เหล็กสำหรับ การหล่อ (การแปรรูป พื้นผิว:ขัดเงา กระจก การขัดเงา)