(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แม่เหล็ก ถาวรทรงพลังปล่อยเศษเหล็กที่กู้คืนได้ง่ายโดยใช้ความสามารถในการดูดซับแรงดึงประมาณ 0.3 กก. โดยใช้ตะปู 3 ซม.
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ที่ มือจับ แม่เหล็ก | ความสูง(มิลลิเมตร) | 919 | วัสดุ (แม่เหล็ก) | แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ (ตัวเครื่อง) | อะลูมิเนียมอัลลอย | วัสดุ (ใบหน้าการดูดซับ) | สเตนเลส (SUS304) | ปริมาณการดูดซับ | ประมาณ 0.3 กก. มีเล็บ 3 ซม |
ขนาด ตัวเครื่อง: ความกว้างเต็ม(มิลลิเมตร) | 253 | ขนาด ตัวเครื่อง: ความกว้างการดูดซับ(มิลลิเมตร) | 152 | มวล(ก.) | 3800 |
ใช้ | สำหรับเก็บชิ้นส่วนเหล็กจากพื้นโรงงานเย็บผ้าเครื่องจักรโรงงานไม้ ฯลฯ | คุณสมบัติ 1 | แม่เหล็ก ถาวรที่แข็งแกร่ง | คุณสมบัติ 2 | ปลดชิ้นส่วนเหล็กที่กู้คืนได้ง่ายด้วยการใช้ ก้านโยก |
คุณสมบัติ 3 | ประเภทการจัดเก็บแบบยืนตัวเองที่ไม่ใช้พื้นที่มาก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S-05A ในชุด เครื่อง กวาด แม่เหล็ก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง