1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Floater (ชนิดบาง)【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

KAN MAGNET TOOL

Floater (ชนิดบาง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,461.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ทินเนอร์และกะทัดรัดกว่า แผ่นเพลท แยกเหล็ก รุ่นมาตรฐาน สำหรับการ อุปกรณ์เสริม ในที่แคบ

รหัสสินค้า
KF-T20 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,461.00

฿ 9,469.11

KAN MAGNET TOOL 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

71 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ คั่น แผ่นเพลท เหล็ก ความกว้าง(มิลลิเมตร) 102 ความสูง(มิลลิเมตร) 127
ความลึก(มิลลิเมตร) 50 มวล(กิโลกรัม) 1.6 × 2 ใช้ เพื่อแยก แผ่นเหล็ก ออกมา หน้าสัมผัส
คุณสมบัติ 1 บางเฉียบมีความหนา 20 มม คุณสมบัติ 2 สามารถติดตั้งได้หลายวิธีเช่นติดผนังหรือใช้ ฉากยึดทรงตัว L คุณสมบัติ 3 สำหรับการติดตั้งด้วย อุปกรณ์เสริม โลหะ ทรงตัว L สามารถปรับ ตำแหน่ง ติดตั้งขึ้นและลงได้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KF-T20 ในชุด Floater (ชนิดบาง)