(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
H1-12 |
H1-15 |
H1-18 |
H1-24 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
รายละเอียดความกว้างของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,155.48 |
WOOD CHISELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 ถึง 19 | 12 | 4960408018037 | 280-7831 | 108 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,308.00 |
WOOD CHISELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 ถึง 19 | 15 | 4960408018044 | 280-7840 | 120 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,383.00 |
WOOD CHISELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 ถึง 19 | 18 | 4960408018051 | 280-7858 | 132 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,551.00 |
WOOD CHISELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 ถึง 29 | 24 | 4960408018075 | 280-7866 | 168 | 1 ชิ้น |
เครื่องมือช่างไม้คุณภาพเยี่ยม ผลิตจากเหล็กกล้า Yasugi เพื่อความทนทานและความแข็งสูง
[คุณสมบัติ]
· มีมือจับไม้โอ๊คสีแดงที่ทนทานต่อแรงกระแทก
[การใช้งาน]
· สำหรับการไสไม้และทำร่อง / รูในไม้
รหัสรุ่น |
---|
H1-12 |
H1-15 |
H1-18 |
H1-24 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
รายละเอียดความกว้างของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,155.48 |
WOOD CHISELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 ถึง 19 | 12 | 4960408018037 | 280-7831 | 108 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,308.00 |
WOOD CHISELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 ถึง 19 | 15 | 4960408018044 | 280-7840 | 120 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,383.00 |
WOOD CHISELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 ถึง 19 | 18 | 4960408018051 | 280-7858 | 132 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,551.00 |
WOOD CHISELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 ถึง 29 | 24 | 4960408018075 | 280-7866 | 168 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง