(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รอกม้วนสายไฟ เรนโบว์ซันไทเกอร์ (ใช้งานกลางแจ้ง / ชนิดทนฝน)
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
    ฿ 9,800.74 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
BX-301K
BX-501K
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวสายไฟ
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
ความจุภายใน

฿ 9,800.74

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 12 วัน 30 307-2690 8.1 1 ชิ้น

฿ 14,230.62

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 50 370-2812 11.5 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    โรลเก็บสายไฟ
  • การให้คะแนน เต้ารับ(kVA)
    1.8
  • แรงดันไฟที่รองรับ(V)
    1 เฟส 100 โวลต์
  • จำนวน เต้ารับ
    3
  • คุณสมบัติ
    ชนิด ป้องกันฝน
  • ความหนาของสายไฟ(ตารางมิลลิเมตร)
    2
  • จำนวนแกนสายไฟ(ค)
    3
  • สเปค / คะแนนของ เต้ารับ
    2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน
  • หลอดไฟ
  • ปลั๊กคู่ 2P / 3P
  • พิกัดกระแสไฟฟ้า(A)
    5
  • สเปค 1
    100 V AC
  • สเปค 2
    ฟังก์ชั่น ป้องกันการหลอมละลายของ ขดลวด ไฟฟ้า
  • สเปค 3
    ป้องกันการโอเวอร์โหลด / การรั่วไหลของ แบบใช้ไฟฟ้า วัตถุประสงค์คู่
  • สเปค 4
    ฝาครอบ เต้ารับ ชนิด ป้องกันฝน
  • ประเภทสายไฟ
    สายไฟ อ่อน VCT
  • รูปทรง สเปค เต้ารับ
    เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน
  • ความจุภายใน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

โรลเก็บสายไฟ 100 V ป้องกันฝน พร้อม เบรกเกอร์ สำหรับการใช้งานกลางแจ้งอย่างปลอดภัย
[คุณสมบัติ]
·ส สเปค กลางแจ้ง SUN TIGER โรลเก็บสายไฟ ที่ป้องกันการซึมเข้าของผง / ฝุ่นและน้ำ
· สเปค อุปกรณ์สายไฟ:สายไฟ ซอฟต์ออน VCT 2.0 mm2 x 3C.
·คะแนน ผลิตภัณฑ์:100 V / 5 A. พิกัดปลั๊กไฟ:2P / 15 A / 125 V พร้อมกราวด์หมายเลขปลั๊กไฟ:3
·รวม เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด สำหรับการจ่ายไฟเกินและการลัดวงจรและ 2P / 2P พร้อมปลั๊กชนิด สายดิน รวมกัน
·มี เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ และฝาปิดกันโคลน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับขยาย สายส่งกำลัง สำหรับงานกลางแจ้ง
·สำหรับการใช้งานกลางแจ้งอย่างต่อเนื่องเช่น พาวเวอร์ซัพพลาย ป้าย

รหัสรุ่น
BX-301K
BX-501K
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวสายไฟ
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
ความจุภายใน

฿ 9,800.74

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 12 วัน 30 307-2690 8.1 1 ชิ้น

฿ 14,230.62

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 50 370-2812 11.5 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: โรลม้วนเก็บสายเคเบิลกันฝนจะใช้ประสิทธิภาพได้ไม่เต็มที่หากไม่ได้ใช้กับปลั๊กกันฝนหรือไม่?
ตอบ: ใช่ สินค้าจะใช้ประสิทธิภาพได้ไม่เต็มที่หากไม่ได้ใช้กับปลั๊กกันฝน หากไม่มีปลั๊กกันฝนที่ใช้ร่วมกันได้ (ปลั๊กกันฝน 2P สำหรับเต้ารับกันฝน 2P, ปลั๊กกันฝนติดบนดิน 2P สำหรับเต้ารับกันฝนติดบนดิน 2P) จะทำให้น้ำเข้าจากส่วนข้อต่อและจะทำให้ประสิทธิภาพในการกันน้ำลดลง สามารถใช้ปลั๊กหัวแบนมาตรฐานพร้อมฝาครอบปลั๊กเป็นรุ่นกันฝนได้