(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รอกม้วนสายไฟ Sun Tiger (พร้อม เบรกเกอร์)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 6,347.31 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
BG-30S
BG-201KX
BG-201KXS
BG-301KX
BG-301KXS
BG-501KX SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวสายไฟ
(ม.)
จำนวนแกนสายไฟ
(ค)
สเปค / คะแนนของ เต้ารับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ขั้วต่อสายดิน รหัสของทรัสโก้ รูปทรง สเปค เต้ารับ มวล
(กิโลกรัม)
ความจุภายใน

฿ 7,097.79

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 30 2 2P・15A・125V - 418-9612 แบบเฟสเดียว 100 V 7.1 1 ชิ้น

฿ 6,347.31

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 20 3 2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน - 370-2758 เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน 6.4 1 ชิ้น

฿ 6,499.05

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 20 3 2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน 418-9604 เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน 6.4 1 ชิ้น

฿ 7,363.18

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 30 3 2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน - 106-3189 เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน 8.1 1 ชิ้น

฿ 6,920.00

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 30 3 2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน - 405-4521 เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน 8.1 1 ชิ้น

฿ 12,011.14

฿ 11,688.04

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 50 3 2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน 106-3197 เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน 11.6 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    โรลเก็บสายไฟ
  • การให้คะแนน เต้ารับ(kVA)
    1.8
  • แรงดันไฟที่รองรับ(V)
    1 เฟส 100 โวลต์
  • จำนวน เต้ารับ
    4
  • คุณสมบัติ
    เบรกเกอร์ รวม
  • ความหนาของสายไฟ(ตารางมิลลิเมตร)
    2
  • หลอดไฟ
  • ปลั๊กคู่ 2P / 3P
  • พิกัดกระแสไฟฟ้า(A)
    5
  • สเปค 1
    100 V AC
  • สเปค 2
    รวม เบรกเกอร์
  • สเปค 3
    พร้อม ฝาครอบ เต้ารับ
  • สเปค 4
    สำหรับการลัดวงจรการโอเวอร์โหลดและการป้องกันการลัดวงจร
  • ประเภทสายไฟ
    สายไฟ อ่อน VCT
  • ความจุภายใน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

โรลเก็บสายไฟ 100 V ภายในอาคารที่ขายมาอย่างยาวนานซึ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกรายละเอียด
[คุณสมบัติ]
· สเปค ขดลวด ไฟฟ้า: สายไฟ VCT softom 2.0 mm2 × 3C.
·คะแนน ผลิตภัณฑ์: 100 V·5 A.
· การให้คะแนน เต้ารับ: 2P,15 A,125 V มี สายดิน,จำนวน เต้ารับ: สี่
· มีระบบ อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า ลัดวงจรเกินพิกัด ใช้ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด
· ด้วยปลั๊กนิวบิแบบใช้คู่แบบต่อลงดิน 2P/2P
·พร้อม เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการขยาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย สำหรับงานภายในอาคาร

รหัสรุ่น
BG-30S
BG-201KX
BG-201KXS
BG-301KX
BG-301KXS
BG-501KX SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวสายไฟ
(ม.)
จำนวนแกนสายไฟ
(ค)
สเปค / คะแนนของ เต้ารับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ขั้วต่อสายดิน รหัสของทรัสโก้ รูปทรง สเปค เต้ารับ มวล
(กิโลกรัม)
ความจุภายใน

฿ 7,097.79

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 30 2 2P・15A・125V - 418-9612 แบบเฟสเดียว 100 V 7.1 1 ชิ้น

฿ 6,347.31

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 20 3 2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน - 370-2758 เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน 6.4 1 ชิ้น

฿ 6,499.05

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 20 3 2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน 418-9604 เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน 6.4 1 ชิ้น

฿ 7,363.18

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 30 3 2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน - 106-3189 เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน 8.1 1 ชิ้น

฿ 6,920.00

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 30 3 2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน - 405-4521 เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน 8.1 1 ชิ้น

฿ 12,011.14

฿ 11,688.04

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 50 3 2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน 106-3197 เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน 11.6 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1