(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รอกม้วนสายไฟ, Mac รอกม้วนสายไฟ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 743.50 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
MS-5-B
MS-5-R
MS-8-B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวสายไฟ
(ม.)
สี รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
ความจุภายใน

฿ 743.50

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 5 สีน้ำเงิน 370-3771 7.5 1 ชิ้น

฿ 743.50

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 5 สีแดง 370-3789 7.5 1 ชิ้น

฿ 984.43

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 8 สีน้ำเงิน 370-3797 9.5 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    โรลเก็บสายไฟ
  • การให้คะแนน เต้ารับ(kVA)
    1.8
  • แรงดันไฟที่รองรับ(V)
    1 เฟส 100 โวลต์
  • จำนวน เต้ารับ
    2
  • ความหนาของสายไฟ(ตารางมิลลิเมตร)
    1.25
  • จำนวนแกนสายไฟ(ค)
    2
  • สเปค / คะแนนของ เต้ารับ
    2P・15A・125V
  • เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
  • พิกัดกระแสไฟฟ้า(A)
    6
  • สเปค 1
    100 V AC
  • ประเภทสายไฟ
    VCTFK
  • รูปทรง สเปค เต้ารับ
    แบบเฟสเดียว 100 V
  • ความจุภายใน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ม้วน โรลเก็บสายไฟ 5 ม. แบบไขลานด้วยมือขนาดกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· สเปค อุปกรณ์สายไฟ:VCTFK 1.25 มม. 2 x 2C.
·คะแนน ผลิตภัณฑ์:125 โวลต์ / 6 ก.
·คะแนนปลั๊กไฟ:2P / 15 A / 125 โวลต์
·จำนวน เต้ารับ:2
·มาพร้อมกับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ และเทอร์โมคัทเพื่อป้องกันการหลอมรวมและการไหม้ของสายไฟฟ้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับสำนักงานใช้ในครัวเรือนหรือ DIY
·วัตถุ

รหัสรุ่น
MS-5-B
MS-5-R
MS-8-B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวสายไฟ
(ม.)
สี รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
ความจุภายใน

฿ 743.50

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 5 สีน้ำเงิน 370-3771 7.5 1 ชิ้น

฿ 743.50

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 5 สีแดง 370-3789 7.5 1 ชิ้น

฿ 984.43

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 8 สีน้ำเงิน 370-3797 9.5 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1