(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
0HD-AB |
3HD-AB |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,412.87 |
MDS HAMMER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 35 | 80 | 270 | 1/2 ปอนด์ | 252-2641 | 220 | ||
฿ 6,887.88 |
MDS SHOCK-LESS HAMMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60 | 120 | 375 | 2 1/2 ปอนด์ | 252-2675 | 1130 |
[คุณสมบัติ]
· ยูรีเทน ต่อต้านแบคทีเรียชนิดพิเศษ แบบผสม กับ สารทำปฏิกริยา ต่อต้านแบคทีเรียใช้เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบน พื้นผิว ผิวค้อน
· วัสดุ พิเศษที่มี ความถ่วงจำเพาะ สูงสร้างโครงสร้างที่ไม่มีการกระแทกซึ่งไม่ทำให้มือสั่นและไม่ทำให้มือเมื่อยล้า
· เป็นค้อนที่ปลอดภัยและมั่นคงพร้อม คอร์/แกน โลหะที่แข็งแรงและไม่แตกหัก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานอาหาร ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
0HD-AB |
3HD-AB |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,412.87 |
MDS HAMMER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 35 | 80 | 270 | 1/2 ปอนด์ | 252-2641 | 220 | ||
฿ 6,887.88 |
MDS SHOCK-LESS HAMMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60 | 120 | 375 | 2 1/2 ปอนด์ | 252-2675 | 1130 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง