(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
1G-SA |
2AG-SA |
2G-SA |
3CG-SA |
3G-SA |
4G-SA |
5AG-SA |
5ARG-SA |
5G-SA |
7G-SA |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ปลาย | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,472.05 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | 9 | ชนิด Ultrafine กำลังสูง | 328-8927 | 12 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,623.21 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | 10 | ปลายเรียวมน | 328-8935 | 13 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,577.41 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 115 | 10 | ปลายเรียวมน | 328-8943 | 14 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,577.10 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 110 | 9 | ชนิดละเอียดพิเศษ | 328-8951 | 12 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,653.29 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | 10 | ชนิดละเอียดพิเศษ | 328-8960 | 12 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,705.30 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 110 | 9 | ปลายเรียวละเอียดพิเศษ | 328-8978 | 12 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,933.87 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 115 | 9 | ชนิดปลายเรียวแบบเฉียง | 328-8986 | 12 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,083.24 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 115 | 9 | ชนิดปลายเรียวแบบเฉียง | 328-8994 | 12 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,918.91 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 110 | 9 | ชนิดปลายเรียวแบบเฉียง | 328-9001 | 13 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,098.66 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 115 | 10 | ชนิด Eagle บางพิเศษ | 328-9010 | 14 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· มีคุณสมบัติไม่ลื่น เป็นผลมาจากการสร้างรูจำนวนมากในตัวปากคีบกันกรดและกันความเป็นแม่เหล็ก (SUS304L)
· มีโอกาสเกิดสนิมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ SUS420J และมีความทนทานที่เหนือกว่า
· แสดงถึงความต้านทานต่อกรดเช่นไฮโดรเจนฟลูออไรด์และกรดไนตริก
[การใช้งาน]
· สำหรับห้องปฏิบัติการที่มีการใช้งานสารเคมี และอื่นๆ
· สำหรับกระบวนการที่ละเอียด เช่น การจัดการสารกึ่งตัวนำ
รหัสรุ่น |
---|
1G-SA |
2AG-SA |
2G-SA |
3CG-SA |
3G-SA |
4G-SA |
5AG-SA |
5ARG-SA |
5G-SA |
7G-SA |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ปลาย | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,472.05 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | 9 | ชนิด Ultrafine กำลังสูง | 328-8927 | 12 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,623.21 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | 10 | ปลายเรียวมน | 328-8935 | 13 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,577.41 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 115 | 10 | ปลายเรียวมน | 328-8943 | 14 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,577.10 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 110 | 9 | ชนิดละเอียดพิเศษ | 328-8951 | 12 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,653.29 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | 10 | ชนิดละเอียดพิเศษ | 328-8960 | 12 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,705.30 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 110 | 9 | ปลายเรียวละเอียดพิเศษ | 328-8978 | 12 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,933.87 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 115 | 9 | ชนิดปลายเรียวแบบเฉียง | 328-8986 | 12 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,083.24 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 115 | 9 | ชนิดปลายเรียวแบบเฉียง | 328-8994 | 12 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,918.91 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 110 | 9 | ชนิดปลายเรียวแบบเฉียง | 328-9001 | 13 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,098.66 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 115 | 10 | ชนิด Eagle บางพิเศษ | 328-9010 | 14 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง