(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปากคีบปลายเล็ก สเตนเลส ชนิดโค้งหยักความยาวรวม (มม.)125-300

ปากคีบปลายเล็ก สเตนเลส ชนิดโค้งหยักความยาวรวม (มม.)125-300

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 54.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TSP-22
TSP-24
TSP-38
TSP-40
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 54.00

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 125 9 270-9007 12 1 ชิ้น

฿ 67.00

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 150 10 270-9023 20 1 ชิ้น

฿ 117.00

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 180 10 270-9112 25 1 ชิ้น

฿ 481.00

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 300 20 270-9139 89 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    สเตนเลส
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ปากคีบปลายเล็ก
  • คุณสมบัติ
    รุ่นมาตรฐาน
  • ปลาย
    ก้ม / หยัก
  • คุณสมบัติ
    แม้ในพื้นที่ จำกัด ก็สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องเนื่องจากสามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ที่จับยึดได้ดีปลาย โค้ง (หยัก)
  • การใช้งาน
    สำหรับหยิบวัตถุขนาดเล็ก
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แม้ในพื้นที่ จำกัด สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องเนื่องจากสามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ที่ยึดได้ดี
·เป็นชนิด ปลาย โค้ง (หยัก)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับหยิบวัตถุขนาดเล็ก

รหัสรุ่น
TSP-22
TSP-24
TSP-38
TSP-40
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 54.00

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 125 9 270-9007 12 1 ชิ้น

฿ 67.00

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 150 10 270-9023 20 1 ชิ้น

฿ 117.00

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 180 10 270-9112 25 1 ชิ้น

฿ 481.00

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 300 20 270-9139 89 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ทำงานได้อย่างง่ายดายในที่แคบ ๆ ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในขณะที่คุณเห็นรายการที่เลือก
● ปลาย งอประเภท (พร้อม ตัวจับชิ้นงาน)

สเปค

● ปลาย: งอ / มี ตัวจับชิ้นงาน
● SPQ (ชิ้น): 12

วัสดุ

● สเตนเลส (SUS430)