(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SWS-06 |
SWS-08 |
SWS-10 |
SWS-12 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนบรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 477.43 |
STICK SOLDER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.6 | 5.6 | 368-8615 | 30 | 1 ชิ้น | ||
฿ 468.10 |
STICK SOLDER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.8 | 4.4 | 368-8623 | 40 | 1 ชิ้น | ||
฿ 489.00 |
STICK SOLDER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 | 5.5 | 368-8631 | 50 | 1 ชิ้น | ||
฿ 512.32 |
STICK SOLDER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1.2 | 4.6 | 368-8640 | 60 | 1 ชิ้น |
บัดกรีประสิทธิภาพสูงชนิดไม่ต้องล้างซึ่งมีฟลักซ์ ซึ่งได้ติดตามความน่าเชื่อถือสูงของส่วนเชื่อม
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากฟลักซ์ตกค้างไม่มีการกัดกร่อนอย่างสมบูรณ์ จึงไม่จำเป็นต้องล้างพื้นผิวหลังจากการบัดกรี
· สารตกค้างมีคุณสมบัติไม่นำไฟฟ้า และไม่มีการดูดความชื้นที่ดีเยี่ยม ไม่มีการเสื่อมสภาพตามอายุ และเหมาะสมที่สุดสำหรับการติดตั้งที่มีความหนาแน่นสูงอย่างเหมาะสม
· เร่งความเร็วการทำงานด้วยกิจกรรมที่ยั่งยืนยาวนาน อัตราการแพร่กระจายที่ดีเยี่ยม และความสามารถในการเปียกน้ำได้ดีเยี่ยมของบัดกรี
·ใช้ ยางสน แอคทีฟพิเศษที่มีส่วนผสมของเอมีน (ที่ไม่ใช่คลอรีน) คลาส JIS-AA ตามมาตรฐาน MIL-RMA
[การใช้งาน]
· สำหรับการเผาที่แม่นยำของโลหะผสมทองแดงและทองแดง
รหัสรุ่น |
---|
SWS-06 |
SWS-08 |
SWS-10 |
SWS-12 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนบรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 477.43 |
STICK SOLDER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.6 | 5.6 | 368-8615 | 30 | 1 ชิ้น | ||
฿ 468.10 |
STICK SOLDER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.8 | 4.4 | 368-8623 | 40 | 1 ชิ้น | ||
฿ 489.00 |
STICK SOLDER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 | 5.5 | 368-8631 | 50 | 1 ชิ้น | ||
฿ 512.32 |
STICK SOLDER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1.2 | 4.6 | 368-8640 | 60 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง