(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แจ็คพาวเวอร์แจ็คเดี่ยวชนิดตัวต่ำกำลังยก 100-1000 kN
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
    ฿ 10,383.34 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
EL10S3.5
EL20S4.5
EL30S6
EL50S6
EL100S5.5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แรงยก
(กิโลนิวตัน)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
มิติ (เส้นผ่านศูนย์กลางหลัก)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
(มิลลิเมตร)
ขั้นต่ำสูงสุด
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ น้ำมัน จำเป็น
(มล.)
บริเวณ ความดัน
(cm2)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 10,383.34

HYDRAULIC CYLINDER 1 ชิ้น 40 วัน 100 35 70 38 86 51 14.52 457-4486 2400 1 หน่วย

฿ 15,391.67

HYDRAULIC CYLINDER 1 ชิ้น 1 วัน 200 45 85 50 100 127 28.27 457-4494 3800 1 หน่วย

฿ 22,730.00

HYDRAULIC CYLINDER 1 ชิ้น 1 วัน 300 60 100 57 120 265 44.18 457-4508 6000 1 หน่วย

฿ 29,533.34

HYDRAULIC CYLINDER 1 ชิ้น 5 วัน 500 60 125 75 122 425 70.88 457-4516 10500 1 หน่วย

฿ 45,960.76

HYDRAULIC CYLINDER 1 ชิ้น 40 วัน 1000 55 170 120 141 787 143.14 457-4478 22000 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    แม่แรง
  • สเปค 1
    การแสดงเดี่ยว
  • สเปค 2
    ประเภท สปริง เทิร์นประเภทการแสดงเดี่ยว
  • คุณสมบัติ
    แม่แรง ไฮดรอลิก ชนิดต่ำใช้สำหรับยกที่มีช่องว่างต่ำสุดและสำหรับการ ละเอียด แต่งในการติดตั้ง เครื่องจักรปั๊มไฮดรอลิก ถูกเลือกตามจำนวน แม่แรง เชื่อมต่อและปริมาณ น้ำมัน ต้องการประเภทการทำงานเดี่ยวพร้อม สปริง แบบฝัง ตัว สายยาง ความดัน เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

แม่แรง อุปกรณ์แหล่งจ่าย แบบ Single-acting พร้อม สปริง แบบฝัง ตัว
[คุณสมบัติ]
·ถ่วงล้อด้วย สายยาง ความดัน เส้นเดียว
· ปั๊มไฮดรอลิก ถูกเลือกตามจำนวน แม่แรง เชื่อมต่อและปริมาณ น้ำมัน ต้องการ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการยกในพื้นที่ขนาดเล็กมากและปรับการติดตั้งเครื่องจักรอย่างประณีต

รหัสรุ่น
EL10S3.5
EL20S4.5
EL30S6
EL50S6
EL100S5.5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แรงยก
(กิโลนิวตัน)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
มิติ (เส้นผ่านศูนย์กลางหลัก)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
(มิลลิเมตร)
ขั้นต่ำสูงสุด
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ น้ำมัน จำเป็น
(มล.)
บริเวณ ความดัน
(cm2)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 10,383.34

HYDRAULIC CYLINDER 1 ชิ้น 40 วัน 100 35 70 38 86 51 14.52 457-4486 2400 1 หน่วย

฿ 15,391.67

HYDRAULIC CYLINDER 1 ชิ้น 1 วัน 200 45 85 50 100 127 28.27 457-4494 3800 1 หน่วย

฿ 22,730.00

HYDRAULIC CYLINDER 1 ชิ้น 1 วัน 300 60 100 57 120 265 44.18 457-4508 6000 1 หน่วย

฿ 29,533.34

HYDRAULIC CYLINDER 1 ชิ้น 5 วัน 500 60 125 75 122 425 70.88 457-4516 10500 1 หน่วย

฿ 45,960.76

HYDRAULIC CYLINDER 1 ชิ้น 40 วัน 1000 55 170 120 141 787 143.14 457-4478 22000 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1