1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจขันลม (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ประแจขันลม
  • ประแจขันลม
  • ประแจขันลม
  • ประแจขันลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21,600.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การขันให้แน่นเป็นไปได้โดยให้ 2 ครั้งต่อรอบเมื่อขัน
·ประเภทการใช้งานทั่วไปที่มีคุณสมบัติกระชับเรียบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับรถยนต์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ / ใช้ใน อุตสาหกรรม ทั่วไป

รหัสสินค้า
UW-6SLK
UW-8SHK
UW-10SHK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงบิดขันแน่น
(น·ม)
มุม แทรก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว เหมาะสม
(φ / mm)
จำนวนรอบ
(รอบต่อนาที)
ปริมาณการใช้อากาศ
(ลบ.ม. / นาที)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 21,600.91

URY AIR IMPACT WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 209.5685000.3175211-6146970

฿ 23,256.80

URY AIR IMPACT WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 7012.7875000.4172211-61541550

฿ 22,575.70

URY AIR IMPACT WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 18012.710-1265000.45183211-61622130

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทค้อน สอง ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6 พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด สายยาง Rc1/4
ไอเสีย ด้านหน้า