(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถทดสอบ กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องถอด การเคลือบผิว
·ผลการทดสอบระบุด้วย สัญญาณเตือน ไฟ เตือน และเสียงกริ่ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การตรวจสอบสายเคเบิลที่ขาดจากการตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า
ประเภทผลิตภัณฑ์ | electroscope | แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(V) | 1.5 ถึง 50 | กระแสไฟฟ้า(V) | 70 ถึง 500 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 20 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 20 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 142.5 |
รหัสของทรัสโก้ | 274-3523 | มวล(ก.) | 38 | คุณสมบัติ | การทดสอบ กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าทำได้โดยไม่ต้องถอด การเคลือบผิวผลการทดสอบระบุด้วย สัญญาณเตือน ไฟ เตือน และเสียงกริ่ง |
พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน (LR44) x 2 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TV-15 ในชุด Electroscope (สำหรับการใช้งานกระแสสลับและกระแสตรง)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง