1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มัลติเทสเตอร์แบบดิจิตอล TDE-200A

DIGITAL TESTERS

มัลติเทสเตอร์แบบดิจิตอล TDE-200A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,341.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รวม ฟังก์ชั่นคงค่าข้อมูล
·นอกเหนือจากการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับแล้วเครื่องทดสอบหลายเครื่องนี้ยังสามารถวัดความต่อเนื่องและทำการวัดไดโอดเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดแรงดันไฟฟ้าความต้านทานและการนำ
·สำหรับรถยนต์อุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม งานไฟฟ้าใช้ใน อุตสาหกรรม

คุณสมบัติ

● ด้วยฟังก์ชั่นเก็บข้อมูลและฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติ

สเปค

● แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (V): 600
● แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (V): 600
● ไฟฟ้ากระแสตรง (A): 10
● กระแสไฟฟ้า (A): 10
● ความต้านทาน (Ω): 20M
● SPQ (ชิ้น): 10
● วิธิการตรวจจับ: ค่า ตัวเรียงกระแส (ค่าเฉลี่ย)
● จอแสดงผลสูงสุด: 2542 นับ
● กว้าง x ลึก x สูง: 70 × 32 × 138 มม
● พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่ AAA แห้ง x 2 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
รหัสสินค้า
TDE-200A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,341.00

DIGITAL TESTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องทดสอบดิจิตอล แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(V) 600 กระแสไฟฟ้า(V) 600
ไฟฟ้ากระแสตรง(ก) 10 กระแสไฟฟ้า(ก) 10 ความต้านทาน(Ω) 20M
วิธิการตรวจจับ สัญญาณ การแก้ไขโดยเฉลี่ย (MEAN) ความกว้าง(มิลลิเมตร) 70 ความลึก(มิลลิเมตร) 32
ความสูง(มิลลิเมตร) 138 จอแสดงผลสูงสุด(นับ) 1999 รหัสของทรัสโก้ 274-3507
มวล(ก.) 140 คุณสมบัติ รวม ฟังก์ชั่นคงค่าข้อมูล พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน AAA x 2 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TDE-200A ในชุด มัลติเทสเตอร์แบบดิจิตอล TDE-200A