(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
น้ำหนัก (กรัม): 100
ช่วงการวัด (อุณหภูมิ) (°C): -20 ถึง 70
ช่วงการวัด (ความชื้น) (%RH): 0 ถึง 100
ความละเอียด (อุณหภูมิ) (°C): 0.1
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดความเร็วลม | รายการวัด | อุณหภูมิ / ความชื้น | รุ่นที่ รองรับการใช้งาน | TESTO435-2,4 |
---|---|---|---|---|---|
รหัสของทรัสโก้ | 423-9962 | มวล(ก.) | 100 | ช่วงการวัด (อุณหภูมิ)(°C) | -20 - 70 |
ช่วงการวัด (ความชื้น)(%RH) | 0-100 | ความละเอียด (ความชื้น)(°C) | 0.1 | ความละเอียด (ความชื้น)(%RH) | 0.1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 0636.9735 ในชุด โพรบวัด เครื่องมือวัด หลายสภาพแวดล้อมสำหรับอุณหภูมิและความชื้น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง