1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เกจวัด ลมแบบใบพัด (ความเร็วลม / ปริมาณลม / อุณหภูมิ)

TET WIND SPEED METERS

เกจวัด ลมแบบใบพัด (ความเร็วลม / ปริมาณลม / อุณหภูมิ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 30,948.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ความเร็วลม (การไหลของอากาศ) / อุณหภูมิสามารถวัดได้ด้วยหน่วยเดียว
·การป้อน พื้นที่หน้าตัด ดักส์/ท่อลม ทำได้ง่ายช่วยให้คำนวณการไหลของอากาศได้อย่างราบรื่น
·มาพร้อมกับฟังก์ชั่นการคำนวณค่าเฉลี่ยจุด / เวลาเฉลี่ย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับความเร็วลมใน ท่อดักส์ และ หัวฉีด

รหัสสินค้า
TESTO417
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 30,948.00

TET WIND SPEED METERS 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องวัดความเร็วลม การวัดช่วงความเร็วลม(นางสาว) 0.3 ถึง 20 ความละเอียด(นางสาว) 0.01
รายการวัด ความเร็วลม / อุณหภูมิ / ปริมาณอากาศ รหัสของทรัสโก้ 405-1751 คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ สามารถวัดความเร็วลม (ปริมาณลม) และอุณหภูมิด้วยหน่วยเดียว อินพุตของ พื้นที่หน้าตัด ของ ดักส์/ท่อลม ก็เรียบง่ายทำให้สามารถคำนวณปริมาณอากาศได้อย่างราบรื่น
ใช้ เป่าความเร็วลมภายใน ดักส์/ท่อลม วิธีการวัด ประเภทใบพัด พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่เลเยอร์ 9 V หนึ่งก้อน (ไม่รวม
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 105 ความลึก(มิลลิเมตร) 45 ความสูง(มิลลิเมตร) 277
ความแม่นยำ การวัดความเร็วลม ±(0.1 m / s + 1.5% ของค่าการวัด) มวล(ก.) 230

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TESTO417 ในชุด เกจวัด ลมแบบใบพัด (ความเร็วลม / ปริมาณลม / อุณหภูมิ)