(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สามารถวัดอุณหภูมิความชื้นความ ความสว่าง และความเร็วลมได้ด้วยเครื่องเดียว
·ด้วย ฟังก์ชั่น เครื่องบันทึกข้อมูล ติดตั้ง ร่อง SD
· SD Card สามารถใช้บันทึกข้อมูลได้ง่ายและมีประโยชน์สำหรับ การวิเคราะห์ ข้อมูลใน พื้นที่ปฏิบัติงาน ที่ทำงาน
·ด้วย MAX / MIN และฟังก์ชั่นการเก็บข้อมูล
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดอุณหภูมิในพื้นที่เปียก
·สำหรับการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมใน พื้นที่ปฏิบัติงาน ทำงาน
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดความเร็วลม | การวัดช่วงความเร็วลม(นางสาว) | 0.4 ถึง 25.0 | ความละเอียด(นางสาว) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
รายการวัด | ความเร็วลม | รหัสของทรัสโก้ | 403-1199 | การใช้งาน | สำหรับการวัดต่างๆในพื้นที่เปียก |
พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AA x 6 ก้อน (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 68 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 45 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 177 | การวัด ความแม่นยำ ของความเร็วลม | ±(2% + 0.2 ม. / วินาที) | มวล(ก.) | 465 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AHLT-102SD ในชุด เครื่องมือวัดสภาพแวดล้อม หลากหลายฟังก์ชั่น เครื่องบันทึกข้อมูล (ความเร็วลม, อุณหภูมิ, ความชื้น, อุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิล , ความสว่าง)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง