(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มิเตอร์วัดไฟ ดัชนีความร้อนที่ จอแสดงผล เวลาอุณหภูมิความชื้นดัชนี WBGT และไอคอน เครื่องวัดระดับน้ำ ความเสี่ยงพร้อมกัน
·ไอคอน เครื่องวัดระดับน้ำ ความเสี่ยงจะกะพริบตามค่า WBGT ที่เกี่ยวข้อง(25 ° C หรือต่ำกว่า = ข้อควรระวัง 25 ถึง 28 ° C = คำเตือน 28 ถึง 31 ° C = คำเตือนที่รุนแรง 31 ° C หรือสูงกว่า = อันตราย)
·ติดตั้ง ฟังก์ชั่น แสดงผล MAX และ MIN สำหรับอุณหภูมิความชื้นและดัชนี WBGT
· สัญญาณเตือน จะดังขึ้นเมื่อเกิน คลองเลื่อย (อุณหภูมิ / ความชื้น / ค่า WBGT)
·ติดตั้ง ขาตั้ง รู ตะขอ สำหรับติดตั้งบนผนัง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการยืนยันดัชนีฮีทสโตรก
·รักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตรวจสอบดัชนี สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ความร้อน | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | 0–40 | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ | NA | จอแสดงผลความชื้นน้อยที่สุด(% RH) | 1 | ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) | 20 to 90 |
ช่วงแสดงดัชนีความร้อน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(°ค) | -50 ถึง 70 | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AAA x 2 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 72 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 23 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 121 | การแสดงดัชนี สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ความร้อนขั้นต่ำ(°C) | 0.1 |
รหัสของทรัสโก้ | 402-7124 | ช่วงการตั้งค่าการ สัญญาณเตือน ดัชนี สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ความร้อน | -50 ถึง 70 ℃ | อุปกรณ์เสริม | คู่มือการใช้งาน |
วัสดุ | เรซิ่น ABS | การใช้งาน | ป้องกันไม่ให้ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ความร้อน รักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย | คุณสมบัติ | มิเตอร์วัดไฟ ร้อนที่ จอแสดงผล นาฬิกาอุณหภูมิความชื้นดัชนี WBGT ไอคอน เครื่องวัดระดับน้ำ ความเสี่ยงพร้อมกัน |
มวล(ก.) | 95 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TNM-002 ในชุด จอภาพ HyperthermiaTNM-002
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง