(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ด้วยเลเซอร์มาร์ก ฟังก์ชั่น ชั่นเล็ง
· เวลาตอบสนองที่รวดเร็วคือ 0.8 วินาที
· จอ LCD ขนาดใหญ่และ ฟังก์ชั่น แบ็คไลท์
· -40 ถึง 510°C ชนิดช่วงกว้าง
· ฟังก์ชั่น ปิดเครื่องอัตโนมัติเพื่อ อุปกรณ์แหล่งจ่าย อุปกรณ์แหล่งจ่าย
· ใช้งานง่ายด้วยปุ่มเดียว
· ขนาดกระเป๋ากระทัดรัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิระหว่าง งานซ่อมบำรุง รถยนต์และการก่อสร้างแอสฟัลต์
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี | ช่วงอุณหภูมิการวัด(°ค) | -40 ถึง 510 | แสดงอุณหภูมิต่ำสุด(°ค) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ/ กันน้ำ | ไม่มี | อัตราส่วนระยะทางเทียบกับช่วงการวัด (D vs S) | 10 X 1 (เมื่อระยะทางที่วัดได้คือ 1 เมตร) | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AA x 2 (รวมอยู่ด้วย) |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 56 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 37 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 140 |
รหัสของทรัสโก้ | 250-5614 | emissivity | 0.95、0.70 | คุณสมบัติ | มันมาพร้อมกับเลเซอร์มาร์กเกอร์ ฟังก์ชั่น เล็ง |
มวล(ก.) | 180 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PT-2LD ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ ไม่สัมผัส แบบพกพา (มีเครื่องหมาย)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง