(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ใช้เฉพาะแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการออกแบบที่ประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
·สามารถใช้งานได้ภายใต้สภาวะแสงน้อย (100 ลักซ์) โดยใช้ แบตเตอรี่ พลังงานแสงอาทิตย์ ความไวสูง
· เครื่อง กันน้ำ สอดคล้องตามมาตรฐาน IP67
·มี แม่เหล็กมาให้ ทำให้สะดวกในการติดตั้ง
·ช่วงการวัด -40°C ถึง + 99.9°C / การแสดงผลต่ำสุดคือ 0.1°C
·สำหรับการจัดการอุณหภูมิภายในตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง ตู้โชว์ ในพื้นที่ขายอาหาร
·สำหรับการจัดการอุณหภูมิภายใน ตู้โชว์อาหาร เย็น / ร้อน
·สำหรับจัดการอุณหภูมิภายในตู้เย็น / ตู้แช่แข็งสำหรับขนส่งอาหารหรือสารเคมี
รหัสสินค้า |
---|
AD5656SL-00A00 |
AD-5656SL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,643.32 ฿ 7,017.14 | THERMOMETER | 1 ชิ้น | 18 วัน | 4981046913676 | - | คู่มือการใช้งาน ,ใบรับรองการสอบเทียบ, รายงานการตรวจสอบ, แผนภาพ ระบบ ตรวจสอบย้อนกลับ | ||
฿ 1,345.69 | AAD THERMOMETER | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 408-0190 | คู่มือการใช้งาน |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ แบบฝัง | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -40 ถึง 99.9 | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นป้องกันน้ำหยดและกันน้ำ | กันน้ำ | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่แบบพลังงานแสงอาทิตย์ (รับประกันความ ความสว่าง ในการใช้งาน: 100 ลักซ์หรือสูงกว่า) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 104 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 15 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 41 | เซนเซอร์ | เทอร์มิสเตอร์ |
สายไฟ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | ⌀2 มม. ยาวประมาณ 1 ม. วัสดุ: โพลียูรีเทน (อุณหภูมิ ทนความร้อน ร้อน -20 ถึง +80°C) | ชิ้นส่วนโลหะ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | ⌀3 มม. ความยาวประมาณ 25 มม. (รวม การเคลือบผิว) วัสดุ: สแตนเลส | ตัวเครื่อง หลัก: มวล(ก.) | ประมาณ 54 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง