(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นากาโนะ เคกิ บจก. บรรจุภัณฑ์ ท่อ เกจวัดความดัน [คุณสมบัติ] · บรรจุภัณฑ์ สำหรับต่อ เกจวัดความดัน ใช้สำหรับที่นั่ง เกลียว แบบตรง ของ เครื่องมือวัด ความดัน สามารถเลือกได้ตาม วัสดุ ท่อและขนาดต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
FJ80-201 |
FJ80-204 |
FJ80-301 |
FJ80-304 |
FJ80-401 |
FJ80-404 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ประเภทรายละเอียด | ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง ซีล (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 48.00 | NGO PIPE ADAPTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทองแดง | ทองแดง | G1 / 4 | 11 | 214-7629 | 2 | ||
฿ 54.00 | NGO PIPE ADAPTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | เรซิ่น | พลาสติก | G1 / 4 | 11 | 214-7637 | 1 | ||
฿ 50.00 | NGO PIPE ADAPTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ทองแดง | ทองแดง | G3 / 8 | 14 | 214-7645 | 2 | ||
฿ 54.00 | NGO PIPE ADAPTORS | 1 ชิ้น | 1 วัน | เรซิ่น | พลาสติก | G3 / 8 | 14 | 214-7653 | 1 | ||
฿ 48.00 | NGO PIPE ADAPTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ทองแดง | ทองแดง | G1 / 2 | 18 | 214-7661 | 2 | ||
฿ 54.00 | NGO PIPE ADAPTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | เรซิ่น | พลาสติก | G1 / 2 | 18 | 214-7670 | 1 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดความดัน ท่อเหล็ก บรรจุภัณฑ์ | เส้นผ่าศูนย์กลางรู ซีล(มิลลิเมตร) | 5.5 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง