(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- เป็นผลิตภัณฑ์คลาสสิกที่มีเฟรมชนิดอายบีม มองเห็นได้ง่ายด้วยท่อฟองอากาศขนาดใหญ่
- มี 4 สเกลวัด
- สามารถวัดได้ 45 ° ได้ (150 มม. คือขนาดไม่รวมท่อฟองอากาศวัด 45 °)
- มีการเซาะร่อง V
[ใช้]
·สำหรับการวัดแนวนอนและแนวตั้งฉาก
รหัสสินค้า |
---|
LAH-150 |
LAH-230 |
LAH-300 |
LAH-380 |
LAH-450 |
LAH-600 |
LAH-750 |
LAH-900 |
LAHM-150 |
LAHM-230 |
LAHM-300 |
LAHM-380 |
LAHM-450 |
LAHM-600 |
LAHM-750 |
LAHM-900 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | แม่เหล็ก | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 492.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | NA | 229-6471 | 160 | ||
฿ 522.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 230 | NA | 229-6497 | 240 | ||
฿ 574.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 300 | NA | 229-6519 | 320 | ||
฿ 628.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 380 | NA | 229-6535 | 390 | ||
฿ 685.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 450 | NA | 229-6551 | 450 | ||
฿ 782.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 600 | NA | 229-6578 | 570 | ||
฿ 957.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 750 | NA | 229-6594 | 680 | ||
฿ 1,172.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 900 | NA | 229-6616 | 820 | ||
฿ 879.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | 1 ตำแหน่ง | 229-6489 | 200 | ||
฿ 912.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 230 | 1 ตำแหน่ง | 229-6501 | 280 | ||
฿ 970.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 300 | 2 ตำแหน่ง | 229-6527 | 400 | ||
฿ 1,018.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 380 | 2 ตำแหน่ง | 229-6543 | 470 | ||
฿ 1,074.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 450 | 2 ตำแหน่ง | 229-6560 | 530 | ||
฿ 1,172.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 600 | 2 ตำแหน่ง | 229-6586 | 650 | ||
฿ 1,370.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 750 | 2 ตำแหน่ง | 229-6608 | 760 | ||
฿ 1,696.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 900 | 2 ตำแหน่ง | 229-6624 | 900 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดระดับ | ความสูง(มิลลิเมตร) | 56 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 26 |
---|---|---|---|---|---|
สายยาง ฟองอากาศแนวตั้ง | ที่รวมอยู่ | วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | อะลูมิเนียม | วัสดุ ( สายยาง ฟอง) | เรซิ่นอะคริลิก (PMMA) |
ความแม่นยำ | ±1.7 mm / m = ภายใน± 0.0984 ° | ความไวแสง | 0.57 mm / m = 0.0328 ° | การใช้งาน | สำหรับการวัดในแนวนอน / แนวตั้ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง