(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องวัดระดับน้ำแบบฟองที่มองเห็นได้ง่ายใช้สำหรับตรวจสอบแนวนอนแนวตั้งและ เหล็กฉาก 45°
[คุณสมบัติ]
· รูปทรงหน้าตัดที่ผสมผสานระหว่างแบบ H และแบบ BOX ทำให้มีความแม่นยำและ ความทนทานสูง
·ใช้สายยางที่มีฟองและมีสารละลายสีน้ำเงินใสและเส้นสีขาวที่หนามากขึ้นซึ่งให้การมองเห็นที่ดี
· เรซิ่นเรืองแสงมีไว้สำหรับเครื่องวัดระดับน้ำ
·มีความแม่นยำสูงถึง 1.0 มม. / ม. สำหรับเครื่องวัดระดับน้ำทุกรุ่น
·การขัดเงาแบบสีน้ำเงินalumite ที่จะเปลี่ยนไปตามการหักเหของแสง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานเหล็กโครงสร้าง,งานก่อสร้าง,งานวิศวกรรมโยธา,งานท่อ มีประโยชน์สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า , โรงงาน,งานติดตั้ง, งานทั่วไป,งานช่างในบ้าน ฯลฯ
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบแนวนอนแนวตั้งและ มุม 45°
รหัสสินค้า |
---|
76390 |
76391 |
76393 |
76394 |
76395 |
76396 |
76405 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | แม่เหล็ก | มวล (ก.) | คุณสมบัติ | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 744.00 | LEVEL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 300 | ไม่มี | 295 | รูปทรงหน้าตัดตามการหลอมรวมของ H-type และ BOX-type และโครงสร้างที่ทนต่อการบิดเบี้ยวทำให้เกิดความแม่นยำและความทนทานสูง ขนาดใหญ่,ท่อสำหรับฟองมองเห็นได้ง่ายจะนำไปใช้กับ 45° ฝาครอบด้านข้างขนาดใหญ่ช่วยปกป้องวัสดุและเครื่องวัดระดับน้ำ มีร่อง V บนพื้นผิว ใช้สำหรับการวัดท่อ สามารถวัดได้ 1/50 และ 1/100 พิทช์ | - | ||
฿ 797.96 | SWS LEVEL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 380 | ไม่มี | 340 | รูปทรงหน้าตัดตามการหลอมรวมของ H-type และ BOX-type และโครงสร้างที่ทนต่อการบิดเบี้ยวทำให้เกิดความแม่นยำและความทนทานสูง ขนาดใหญ่,ท่อสำหรับฟองมองเห็นได้ง่ายจะนำไปใช้กับ 45° ฝาครอบด้านข้างขนาดใหญ่ช่วยปกป้องวัสดุและเครื่องวัดระดับน้ำ มีร่อง V บนพื้นผิว ใช้สำหรับการวัดท่อ สามารถวัดได้ 1/50 และ 1/100 พิทช์ | - | ||
฿ 947.00 | LEVEL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 450 | ไม่มี | 395 | รูปทรงหน้าตัดตามการหลอมรวมของ H-type และ BOX-type และโครงสร้างที่ทนต่อการบิดเบี้ยวทำให้เกิดความแม่นยำและความทนทานสูง ขนาดใหญ่,ท่อสำหรับฟองมองเห็นได้ง่ายจะนำไปใช้กับ 45° ฝาครอบด้านข้างขนาดใหญ่ช่วยปกป้องวัสดุและเครื่องวัดระดับน้ำ มีร่อง V บนพื้นผิว ใช้สำหรับการวัดท่อ สามารถวัดได้ 1/50 และ 1/100 พิทช์ | - | ||
฿ 1,150.00 | LEVEL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 600 | ไม่มี | 500 | รูปทรงหน้าตัดตามการหลอมรวมของ H-type และ BOX-type และโครงสร้างที่ทนต่อการบิดเบี้ยวทำให้เกิดความแม่นยำและความทนทานสูง ขนาดใหญ่,ท่อสำหรับฟองมองเห็นได้ง่ายจะนำไปใช้กับ 45° ฝาครอบด้านข้างขนาดใหญ่ช่วยปกป้องวัสดุและเครื่องวัดระดับน้ำ มีร่อง V บนพื้นผิว ใช้สำหรับการวัดท่อ สามารถวัดได้ 1/50 และ 1/100 พิทช์ | มีรูที่มือจับ | ||
฿ 1,420.00 | LEVEL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 900 | ไม่มี | 690 | รูปทรงหน้าตัดตามการหลอมรวมของ H-type และ BOX-type และโครงสร้างที่ทนต่อการบิดเบี้ยวทำให้เกิดความแม่นยำและความทนทานสูง ขนาดใหญ่,ท่อสำหรับฟองมองเห็นได้ง่ายจะนำไปใช้กับ 45° ฝาครอบด้านข้างขนาดใหญ่ช่วยปกป้องวัสดุและเครื่องวัดระดับน้ำ มีร่อง V บนพื้นผิว ใช้สำหรับการวัดท่อ สามารถวัดได้ 1/50 และ 1/100 พิทช์ | - | ||
฿ 2,165.00 | LEVEL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1200 | ไม่มี | 885 | รูปทรงหน้าตัดตามการหลอมรวมของ H-type และ BOX-type และโครงสร้างที่ทนต่อการบิดเบี้ยวทำให้เกิดความแม่นยำและความทนทานสูง ขนาดใหญ่,ท่อสำหรับฟองมองเห็นได้ง่ายจะนำไปใช้กับ 45° ฝาครอบด้านข้างขนาดใหญ่ช่วยปกป้องวัสดุและเครื่องวัดระดับน้ำ มีร่อง V บนพื้นผิว ใช้สำหรับการวัดท่อ สามารถวัดได้ 1/50 และ 1/100 พิทช์ | - | ||
฿ 1,179.00 | LEVEL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 450 | เฉพาะพื้นผิว | 400 | ผลิตภัณฑ์ นี้สะดวกสำหรับการสร้างโครงเหล็ก รูปทรงหน้าตัดตามการหลอมรวมของ H-type และ BOX-type และโครงสร้างที่ทนต่อการบิดเบี้ยวทำให้เกิดความแม่นยำและความทนทานสูง ขนาดใหญ่,ท่อสำหรับฟองมองเห็นได้ง่ายจะนำไปใช้กับ 45° ฝาครอบด้านข้างขนาดใหญ่ช่วยปกป้องวัสดุและเครื่องวัดระดับน้ำ มีร่อง V บนพื้นผิว ใช้สำหรับการวัดท่อ สามารถวัดได้ 1/50 และ 1/100 พิทช์ | - |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดระดับ | ความสูง(มิลลิเมตร) | 65 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ | ±1.0 มม./ม. = ภายใน 0.0573° | ความไวแสง | 0.35 มม. / ม. = 0.0201° | วัสดุ: ตัวเครื่อง หลัก | อะลูมิเนียม / เรซิ่น ABS |
วัสดุ: ท่อฟองอากาศ | เรซิ่นอะคริลิค | วัสดุ: ของเหลว | สารละลายที่มีต้นกำเนิดจากปิโตรเลียม | การใช้งาน | สำหรับงานก่อสร้างและงานที่ต้องทำด้วยตัวเองเช่นงานก่อสร้างวิศวกรรมโยธาประปา,ไฟฟ้า ,โรงงาน ,อุปกรณ์และงานติดตั้งสำหรับตรวจสอบแนวนอนแนวตั้งและ มุม 45 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง