(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·การขูด อะคริลิค ให้ งานละเอียด ยอดเยี่ยม
· สายยาง ฟอง 2 แกน
·มีประเภทที่ไม่มีรู
·มีขนาดที่กำหนดเอง (ต้องมีการประมาณแยกต่างหาก)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดแนวนอน
·การประกอบหรือติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
CRTH-25 |
CRTH-30 |
CRTH-35 |
CRTH-60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 578.36 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 25 | 417-0016 | 5 | ||
฿ 593.74 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 30 | 417-0024 | 7 | ||
฿ 589.84 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 | 35 | 417-0032 | 13 | ||
฿ 1,764.64 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 60 | 417-0041 | 47 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดระดับ อะคริลิค ( แบบกลม) | แม่เหล็ก | ไม่มี | ความแม่นยำ | 1.3 มม. / ม. = 0.0764 ° (CRTH-60 คือ 0.5 มม. / ม. = 0.0286 °) |
---|---|---|---|---|---|
ความไวแสง | 91 '/ 2 มม. (CRTH-60 คือ 34' / 2 มม.) | ใช้ | การวัดแนวนอน | ตัวเครื่อง | เรซิ่น อะคริลิค (PMMA) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง