(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทางโลกได้
·โครงสร้างเคลื่อนที่เหมาะสำหรับสำนักงานและห้องปฏิบัติการ
· ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JIS B7513
[การประยุกต์ใช้งาน]
·โครงสร้างเคลื่อนที่เหมาะสำหรับสำนักงานและห้องปฏิบัติการ
[ความระมัดระวัง]
· ไดอัลเกจ ขายปลีก/แยกจำหน่าย
รหัสสินค้า |
---|
UBV3030 |
UFX3030 |
UR3030 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชิ้นส่วน รุ่น | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 37,255.00 | UNS GRANITE SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 40 วัน | มีขา / ฟังก์ชั่นปรับแต่ง | 466-5457 | ||
฿ 37,255.00 | UNS GRANITE SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 40 วัน | มีขา / แขน ยืดหยุ่น | 466-5554 | ||
฿ 37,255.00 | UNS GRANITE SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 40 วัน | พร้อมขาแว่น / แว่นขยาย | 466-5953 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | โต๊ะระดับ หิน | วัสดุ | หินธรรมชาติ (หินแกรนิตสีดำ) | งานละเอียด พื้นผิว(ไมโครเมตร) | ภายใน 4 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 300 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 300 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 70 |
อุปกรณ์เสริม | ก้านปรับระดับ:M12 X 50 | ตัวเครื่อง / ตัวเลือก | ตัวผลิตภัณฑ์ | มวล(ก.) | 20000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง