(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ความสูงของ เฟรม แบบปรับได้ ระหว่าง 800 ถึง 850 มม. โดยใช้ สลักเกลียว ก้านปรับระดับ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เฟรม สำหรับ โต๊ะระดับ หินเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
TK-10010015 |
TK-1007515 |
TK-15010020 |
TK-20010025 |
TK-20015030 |
TK-505010 |
TK-604510 |
TK-606013 |
TK-755013 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท โหลดได้ (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 102,758.00 | TBA TABLES FOR SURFACE PLATE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1010 | 1010 | 1,000 × 1,000 × 150 | 462-2561 | 120000 | ||
฿ 90,983.00 | TBA TABLES FOR SURFACE PLATE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1010 | 760 | 1,000 × 750 × 150 | 462-2570 | 100000 | ||
฿ 126,842.00 | TBA TABLES FOR SURFACE PLATE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1510 | 1010 | 1500 × 1,000 × 200 | 462-2588 | 135000 | ||
฿ 133,799.00 | TBA TABLES FOR SURFACE PLATE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2010 | 1010 | 2000 × 1,000 × 250 | 462-2596 | 150000 | ||
฿ 166,982.00 | TBA TABLES FOR SURFACE PLATE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2010 | 1510 | 2000 × 1500 × 300 | 462-2600 | 180000 | ||
฿ 58,870.00 | TBA TABLES FOR SURFACE PLATE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 510 | 510 | 500 × 500 × 100 | 462-2618 | 35000 | ||
฿ 61,548.00 | TBA TABLES FOR SURFACE PLATE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 610 | 460 | 600 × 450 × 100 | 462-2626 | 36000 | ||
฿ 62,616.00 | TBA TABLES FOR SURFACE PLATE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 610 | 610 | 600 × 600 × 130 | 462-2634 | 38000 | ||
฿ 64,222.00 | TBA TABLES FOR SURFACE PLATE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 760 | 510 | 750 × 500 × 130 | 462-2642 | 38000 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ขาตั้ง โต๊ะระดับ | ความสูง(มิลลิเมตร) | 800 ถึง 850 | สเปค | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ | เฟรม สำหรับ โต๊ะระดับ หินเท่านั้น | วัสดุ | เหล็กกล้า | ตัวเครื่อง / ตัวเลือก | ตัวผลิตภัณฑ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง