(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากผลิตภัณฑ์ไม่มีแม่เหล็กจึงถูกวางไว้บนหัวจับแม่เหล็กเพื่อกระตุ้นให้เกิดแม่เหล็กและดึงดูดชิ้นงาน
· ความเป็นแม่เหล็ก สามารถเกิดขึ้นได้ในพื้นผิวด้านบน / ด้านข้างหรือพื้นผิวด้าน V / ด้านข้าง
·แม้แต่ชิ้นงานที่มีรูปร่างพิเศษก็สามารถจัดการได้อย่างง่ายดายด้วยการเตรียม บล็อค หัวจับ โดยใช้ หัวจับ ที่มีอยู่อย่างเต็มที่
· คลองเลื่อย 2 ชิ้นพร้อมกัน (KT-3 และ 4 ขายแยกกัน)
รุ่นผลิตภัณฑ์ | บล็อค แม่เหล็ก | การดูดซับใบหน้า | สองข้าง / เครื่องบิน V | ขนาด: B(มม.) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด: L(มม.) | 65 | ขนาด: H(มม.) | 40 | ช่วง ขั้ว: P1(มม.) | 3 |
ช่วง ขั้ว: P2(มม.) | 3.2 | ติดตั้งหมายเลข(ชิ้น) | 2 | มวล(กิโลกรัม) | 0.78 × 2 |
ใช้ | ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนควบคู่ไปกับหัวจับแม่เหล็กเพื่อยึดกับชิ้นส่วนภายนอกที่มีลักษณะโค้งมนและมีลักษณะเป็นกระดาน ในกรณีที่ขั้นตอนการทำงานของหัวจับเพียงอย่างเดียวทำได้ยาก | คุณสมบัติ 1 | เนื่องจากไม่มีแม่เหล็กในตัวผลิตภัณฑ์ จึงสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อดึงดูดชิ้นงานโดยวางบนหัวจับแม่เหล็กเพื่อกระตุ้นแม่เหล็ก | คุณสมบัติ 2 | แม้แต่ชิ้นงานที่มีรูปร่างพิเศษก็สามารถจัดการได้อย่างง่ายดายโดยการเตรียม บล็อค หัวจับ และใช้ หัวจับ แบบมือถืออย่างเต็มที่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KTV-1 ในชุด บล็อค หัวจับ ชนิด V (ประเภทการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าที่ ไม่เป็นแม่เหล็ก )
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง