(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มาพร้อมกับ คลิป เพื่อการพกพาที่ดีเยี่ยม
· กล้องจุลทรรศน์ ขนาดเล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ตรวจสอบ วัสดุ พิมพ์ ชนิดแผ่นเพลท CTP จุดฮาล์ฟโทน ฟิล์ม ฯลฯ
· อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน พื้นผิวที่ทาสี
รหัสสินค้า |
---|
8040-25 |
8040-25-BP |
8040-50 |
8040-50-BP |
8040-75 |
8040-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การขยายภาพ (x) | การปรากฏตัวของแสง | การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | สนาม (มิลลิเมตร) | วัสดุ เลนส์ | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | คลองเลื่อย เนื้อหา | ใช้ | การกำหนดค่า เลนส์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,328.00 | KEY CUP LOUPES MICRO SCOPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | ไม่รวม | ไม่รวม | 13 | 129 | 3.3 | กระจก | - | - | 219-1024 | 15 | - | อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน พื้นผิวเคลือบ | - | ||
฿ 999,999,999.00 | KEY OPTICAL EQUIPMENT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25x | - | - | - | - | - | - | 129 | φ13 | - | 15 | รวม เคส และ คลิป | - | เลนส์ สี | ||
฿ 3,254.00 | KEY CUP LOUPES MICRO SCOPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | ไม่รวม | ไม่รวม | 13 | 129 | 1.7 | กระจก | - | - | 219-1032 | 16 | - | อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน พื้นผิวเคลือบ | - | ||
฿ 999,999,999.00 | KEY OPTICAL EQUIPMENT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50x | - | - | - | - | - | - | 129 | φ13 | - | 16 | รวม เคส และ คลิป | - | เลนส์ สี | ||
฿ 4,111.00 | KEY CUP LOUPES MICRO SCOPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 75 | ไม่รวม | ไม่รวม | 13 | 129 | 1 | กระจก | - | - | 219-1041 | 16 | - | อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน พื้นผิวเคลือบ | - | ||
฿ 4,989.00 | KEY CUP LOUPES MICRO SCOPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 | ไม่รวม | ไม่รวม | 13 | 129 | 0.8 | กระจก | - | - | 219-1059 | 17 | - | อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน พื้นผิวเคลือบ | - |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | กล้องจุลทรรศน์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง