(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การปรับแก้สายตา:ความแตกต่างระหว่างสายตาซ้ายและขวาสามารถปรับได้โดยใช้การปรับโฟกัสโดยรวมและการปรับโฟกัสสำหรับตาขวา
·กำลังขยาย 8 เท่าขนาด เลนส์ 21 มม
ประเภทผลิตภัณฑ์ | กล้องส่องทางไกล | การขยายภาพ(x) | 8 | การปรากฏตัวของแสง | ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|
การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด | ไม่รวม | ขนาด เลนส์(มิลลิเมตร) | ø21 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 76 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 100 | สนาม(°) | 7 | ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) | 40 |
รหัสของทรัสโก้ | 417-1781 | มวล(ก.) | 150 | ตัวเครื่อง | แปรงทาสี โลหะพลาสติก |
การเคลือบผิว เลนส์ | การเคลือบผิว ทับทิม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง