(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายจากด้านบนของ ถังน้ำ ไปยัง หน้าแปลน ที่นั่ง สายยาง หรือที่ยึด
· ใช้ ข้อต่อลด Sumitomo (ลด 1:5) จึงทำงานเงียบ
· ซ่อมบำรุงและตรวจสอบได้ง่าย ตลับลูกปืน ที่ปิดสนิทป้องกัน จาระบี รั่วและไม่จำเป็นต้อง การหล่อลื่น
· ด้วยการกำหนดมาตรฐานชิ้นส่วน ทำให้สามารถผลิตได้ มวล และลดต้นทุน
· พัดลมระบายความร้อน กลางแจ้ง ปิดสนิท 0.4kW จำหน่ายแยกต่างหาก
· มีอัตราส่วนการลดที่ไม่ได้มาตรฐาน (ความเร็วในการหมุน) จำนวนมากให้เลือก
[การใช้งาน]
-กวนของเหลวได้ทุกชนิด
รหัสสินค้า |
---|
HP-5001B |
HP-5003 |
HP-5004 |
HP-5005 |
HP-5007 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) | ความสามารถในการปั่นสูงสุด (ของเหลวที่มี ความหนืด ต่ำ) | ความสามารถในการปั่นสูงสุด (ของเหลวที่มี ความหนืด ปานกลาง) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เอาต์พุต (W) | รหัสของทรัสโก้ | คุณสมบัติ 2 | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 54,335.99 | HWA MIXERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 800 | 600 (ล.) | 200 (L) | 160 | 100 | 382-7763 | เสียงการขับขี่ที่เงียบลงโดยใช้ตัว เกียร์ทดรอบ Sumitomo (1:5 การ ความหน่วง) | 18000 | ||
฿ 82,853.00 | HWA MIXERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 2400 (ล.) | 800 (ล.) | 250 | 400 | 382-7780 | - | 23000 | ||
฿ 110,896.00 | HWA MIXERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 | 5,000 (L) | 1500 (ล.) | 300 | 750 | 382-7798 | - | 35000 | ||
฿ 168,724.00 | HWA MIXERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1650 | 10,000 (ล.) | 3000 (ล.) | 350 | 1500 | 382-7801 | - | 85000 | ||
฿ 317,951.00 | HWA MIXERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2000 | 20000 (L) | 8000 (L) | 450 | 3700 | 382-7828 | - | 150000 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เครื่องผสม/มิกเซอร์ (ชนิดติดตั้ง) | จำนวนรอบ (rpm) (50 / 60 เฮิร์ตซ์) | 300/360 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) | 200 (3 เฟส) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ: เพลา และใบมีด | สเตนเลส (SUS304) | คุณสมบัติ 1 | จากด้านบนของ ถังน้ำ สามารถติดตั้งบน หน้าแปลน ที่นั่ง ท่อเหล็ก / ตัวยึดได้อย่างง่ายดาย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง