(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟิลเลอร์ เกจ ชนิด เกจวัด ที่มีประโยชน์สำหรับงานประกอบและปรับแต่ง
[คุณสมบัติ]
·สามารถตัดให้มีความยาวเท่าใดก็ได้เพื่อให้เหมาะกับการ การใช้งาน
·ในกล่องกระดาษเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดและตรวจสอบขนาดช่องว่างตลอดจนการปรับระยะห่าง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SFG30-005-1 |
SFG30-01-1 |
SFG30-02-1 |
SFG30-03-1 |
SFG30-04-1 |
SFG30-05-1 |
SFG30-06-1 |
SFG30-08-1 |
SFG30-10-1 |
SFG50-005-1 |
SFG50-01-1 |
SFG50-02-1 |
SFG50-03-1 |
SFG50-04-1 |
SFG50-05-1 |
SFG50-06-1 |
SFG50-08-1 |
SFG50-10-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความกว้างใบ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,258.06 ฿ 3,013.85 | NGS FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 0.005 | 30 | ||
฿ 1,800.00 ฿ 1,240.92 | NGS FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 0.01 | 30 | ||
฿ 1,800.00 ฿ 1,267.92 | FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 0.02 | 30 | ||
฿ 1,485.95 ฿ 1,037.04 | FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 0.03 | 30 | ||
฿ 1,513.88 ฿ 1,037.01 | FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 0.04 | 30 | ||
฿ 1,501.94 ฿ 1,019.07 | NGS FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 0.05 | 30 | ||
฿ 1,490.48 ฿ 1,019.04 | NGS FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 0.06 | 30 | ||
฿ 1,490.48 ฿ 1,019.04 | NGS FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 0.08 | 30 | ||
฿ 1,485.95 ฿ 1,037.04 | FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 0.1 | 30 | ||
฿ 4,583.23 ฿ 3,124.85 | NGS FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 0.005 | 50 | ||
฿ 2,554.84 ฿ 1,748.02 | NGS FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 0.01 | 50 | ||
฿ 2,551.55 ฿ 1,748.07 | NGS FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 0.02 | 50 | ||
฿ 2,056.48 ฿ 1,535.98 | NGS FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 0.03 | 50 | ||
฿ 2,063.23 ฿ 1,424.04 | NGS FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 0.04 | 50 | ||
฿ 2,063.23 ฿ 1,424.04 | NGS FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 0.05 | 50 | ||
฿ 2,056.48 ฿ 1,423.91 | NGS FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 0.06 | 50 | ||
฿ 2,115.87 ฿ 1,423.98 | FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.08 | 50 | ||
฿ 2,079.88 ฿ 1,424.09 | NGS FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 0.1 | 50 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส (SUS304) | ความยาว(มิลลิเมตร) | 1,000 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง