(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แท่นวัดงาน ซีรีส์ 215
[คุณสมบัติ]
แท่นวัดงานทำจากเหล็กหล่อที่มีความเสถียร ให้การวัดที่มีความเที่ยงตรง
แท่นรับมีส่วนที่เป็นฟันปลาเพียงบางส่วน ช่วยป้องกันไม่ให้ชิ้นงานที่มีความเรียบสูงถูกเกี่ยวติด นอกจากนี้ยังมีความเรียบ 2.3 µm (หรือสูงกว่า) ช่วยให้การวัดมีความแม่นยำยิ่งขึ้น
รุ่น 215-505-10 มีคอลัมน์เกลียว ทำให้สามารถปรับตั้งแบบหยาบได้อย่างเที่ยงตรงและง่ายดาย
แท่นรับแบบฟันปลา 110x110 มม. มีมาให้พร้อมกับรุ่น 215-405-10 และ 150x150 มม. มีมาให้พร้อมกับรุ่น 215-505-10
รหัสสินค้า |
---|
BSG-20X |
BSG-25X |
BSG-30HX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงเคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน | กลไก การเคลื่อนไหวอย่าง ละเอียด (ช่วงการปรับค่า) | รูยึด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,938.98 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0-250 | 215-151-10 | สปริง แบบขนาน (1 มม.) | φ9.53, φ8พร้อม บุชชิ่ง | ||
฿ 23,807.95 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 ถึง 260 | 215-153-10 | สปริง แบบขนาน (1 มม.) | φ9.53, φ8พร้อม บุชชิ่ง | ||
฿ 29,475.63 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 ถึง 275 | 215-156-10 | สกรู การเคลื่อนไหวที่ ละเอียด | φ20, φ9.53 บุชชิ่ง รวม, φ8 บุชชิ่ง รวมอยู่ด้วย |
กำลังโหลด …
ใช้ | ไดอัลเกจ> | รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ขาตั้ง วงจรเปรียบเทียบ หินแกรนิต | คำอธิบายเพิ่มเติม | เส้นตั้งฉาก ของ รูติดตั้ง กับ พื้นผิว ด้านบนของ ฐานรอง/แผ่นรอง:0.2 / 100 มม. หรือน้อยกว่า |
---|---|---|---|---|---|
ขาตั้ง วัด | วัสดุ หิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง