(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หน้าปัด ทั่วไป 2 ซีรี่ส์แบบส สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว
รหัสสินค้า |
---|
2050A |
2050AB |
2050S-19 |
2050S-60 |
2050SB-60 |
2052S |
2052SB |
2052SB-19 |
2320S-10 |
2320SB-10 |
2330S-10 |
2330SB-10 |
2952S |
2952SB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | ประเภทสเกลวัด | ฟังก์ชั่นกันน้ำ | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | กำลังวัด (N) | รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ข้อผิดพลาดการชี้ช่วงการวัดทั้งหมด (ไมโครเมตร) | กันกระแทก | 2 เข็มภายใน | D (มิลลิเมตร) | เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน | ส่งคืนข้อผิดพลาด (ไมโครเมตร) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | ทำซ้ำ ความแม่นยำ (ไมโครเมตร) | ข้อผิดพลาดบ่งชี้หมุน 1/10 ใด ๆ (ไมโครเมตร) | ข้อผิดพลาดบ่งชี้การหมุน 1/2 ใด ๆ (ไมโครเมตร) | ข้อผิดพลาดบ่งชี้หมุน 1 ใด ๆ (ไมโครเมตร) | มวล (ก.) | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน | คำอธิบายเพิ่มเติม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,783.33 | SCALE DIAL GAUGE | 1 ชิ้น | 47 วัน | 0 ถึง 20 | สเกลวัด ถัง | ไม่รวม | 20 | 2.0 หรือน้อยกว่า | ฝาหลังพร้อมตัวดึง | 20 | NA | NA | 18.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 10 | 11 | 149 | - | - | ||
฿ 3,050.00 | SCALE DIAL GAUGE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0 ถึง 20 | สเกลวัด ถัง | ไม่รวม | 20 | 2.0 หรือน้อยกว่า | ฝาแบน | 20 | NA | NA | 18.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 10 | 11 | 140 | - | - | ||
฿ 2,400.00 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 47 วัน | 6 ถึง 20 | สเกลวัด ถัง | ไม่รวม | 20 | 2.0 หรือน้อยกว่า | ฝาหลังพร้อมตัวดึง | 20 | ที่มีจำหน่าย | NA | 17.7 | - | 5 | 38.8 | 75.2 | 57 | 20 | 16.9 | 29.8 | 52 | 7.6 | 4 | 8 | 10 | 15 | 149 | เข็ม จำกัด แคลมป์ยึด เฟรม ด้านนอก | ก้าน / แกนหมุน:เหล็กกล้า สเตนเลส, ยางกันกระแทก จุดตายด้านล่าง, ประดับด้วยเพชรพลอย | ||
฿ 4,217.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 ถึง 20 | สเกลวัด ถัง | ที่รวมอยู่ | 20 | 2.5 หรือน้อยกว่า | ฝาหลังพร้อมตัวดึง | 20 | NA | NA | 17.7 | IP64 | 5 | 38.8 | 87.2 | 57 | 20 | 12.3 | 46.4 | 52 | 7.6 | 4 | 8 | 10 | 15 | 155 | เข็ม จำกัด แคลมป์ยึด เฟรม ด้านนอก | ก้าน / แกนหมุน:เหล็กกล้า | ||
฿ 4,167.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 45 วัน | 6 ถึง 20 | สเกลวัด ถัง | ที่รวมอยู่ | 20 | 2.5 หรือน้อยกว่า | ฝาแบน | 20 | NA | NA | 17.7 | IP64 | 5 | 59.8 | 87.2 | 57 | 20 | 12.3 | 46.4 | 52 | 7.6 | 4 | 8 | 10 | 15 | 146 | เข็ม จำกัด แคลมป์ยึด เฟรม ด้านนอก | ก้าน / แกนหมุน:เหล็กกล้า | ||
฿ 3,760.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 45 วัน | 21 ถึง 50 | สเกลวัด ถัง | ไม่รวม | 30 | 2.5 หรือน้อยกว่า | ฝาหลังพร้อมตัวดึง | 25 | NA | NA | 17.7 | - | 7 | 38.8 | 88.7 | 57 | 20 | 16.9 | 43.3 | 52 | 7.6 | 5 | 10 | 12 | 15 | 152 | เข็ม จำกัด แคลมป์ยึด เฟรม ด้านนอก | ก้าน / แกนหมุน:เหล็กกล้า สเตนเลส, ยางกันกระแทก จุดตายด้านล่าง | ||
฿ 3,950.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 21 ถึง 50 | สเกลวัด ถัง | ไม่รวม | 30 | 2.5 หรือน้อยกว่า | ฝาแบน | 25 | NA | NA | 17.7 | - | 7 | 38.8 | 88.7 | 57 | 20 | 16.9 | 43.3 | 52 | 7.6 | 5 | 10 | 12 | 15 | 143 | เข็ม จำกัด แคลมป์ยึด เฟรม ด้านนอก | ก้าน / แกนหมุน:เหล็กกล้า สเตนเลส, ยางกันกระแทก จุดตายด้านล่าง | ||
฿ 4,300.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 45 วัน | 21 ถึง 50 | สเกลวัด ถัง | ไม่รวม | 30 | 2.5 หรือน้อยกว่า | ฝาแบน | 25 | ที่มีจำหน่าย | NA | 17.7 | - | 7 | 38.8 | 88.7 | 57 | 20 | 16.9 | 43.3 | 52 | 7.6 | 5 | 10 | 12 | 15 | 143 | เข็ม จำกัด แคลมป์ยึด เฟรม ด้านนอก | ก้าน / แกนหมุน:เหล็กกล้า สเตนเลส, ยางกันกระแทก จุดตายด้านล่าง, ประดับด้วยเพชรพลอย | ||
฿ 3,100.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 ถึง 20 | สเกลวัด ถัง | ไม่รวม | 20 | 2.0 หรือน้อยกว่า | ฝาหลังพร้อมตัวดึง | 20 | NA | ที่มีจำหน่าย | 17.7 | - | 5 | 38.8 | 75.2 | 57 | 20 | 16.9 | 29.8 | 52 | 7.6 | 4 | 8 | 10 | 15 | 150 | เข็ม จำกัด แคลมป์ยึด เฟรม ด้านนอก | ก้าน / แกนหมุน:เหล็กกล้า สเตนเลส, ยางกันกระแทก จุดตายด้านล่าง, ประดับด้วยเพชรพลอย | ||
฿ 3,150.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 50 วัน | 6 ถึง 20 | สเกลวัด ถัง | ไม่รวม | 20 | 2.0 หรือน้อยกว่า | ฝาแบน | 20 | NA | ที่มีจำหน่าย | 17.7 | - | 5 | 38.8 | 75.2 | 57 | 20 | 16.9 | 29.8 | 52 | 7.6 | 4 | 8 | 10 | 15 | 141 | เข็ม จำกัด แคลมป์ยึด เฟรม ด้านนอก | ก้าน / แกนหมุน:เหล็กกล้า สเตนเลส, ยางกันกระแทก จุดตายด้านล่าง, ประดับด้วยเพชรพลอย | ||
฿ 4,284.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 ถึง 50 | สเกลวัด ถัง | ไม่รวม | 30 | 2.5 หรือน้อยกว่า | ฝาหลังพร้อมตัวดึง | 25 | NA | ที่มีจำหน่าย | 17.7 | - | 7 | 38.8 | 88.7 | 57 | 20 | 16.9 | 43.3 | 52 | 7.6 | 5 | 10 | 12 | 15 | 153 | เข็ม จำกัด แคลมป์ยึด เฟรม ด้านนอก | ก้าน / แกนหมุน:เหล็กกล้า สเตนเลส, ยางกันกระแทก จุดตายด้านล่าง, ประดับด้วยเพชรพลอย | ||
฿ 4,367.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 50 วัน | 21 ถึง 50 | สเกลวัด ถัง | ไม่รวม | 30 | 2.5 หรือน้อยกว่า | ฝาแบน | 25 | NA | ที่มีจำหน่าย | 17.7 | - | 7 | 38.8 | 88.7 | 57 | 20 | 16.9 | 43.3 | 52 | 7.6 | 5 | 10 | 12 | 15 | 144 | เข็ม จำกัด แคลมป์ยึด เฟรม ด้านนอก | ก้าน / แกนหมุน:เหล็กกล้า สเตนเลส, ยางกันกระแทก จุดตายด้านล่าง, ประดับด้วยเพชรพลอย | ||
฿ 3,934.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 ถึง 50 | ย้อนกลับ สเกลวัด | ไม่รวม | 30 | 2.5 หรือน้อยกว่า | ฝาหลังพร้อมตัวดึง | 25 | NA | NA | 17.7 | - | 7 | 38.8 | 88.7 | 57 | 20 | 16.9 | 43.3 | 52 | 7.6 | 5 | 10 | 12 | 15 | 152 | เข็ม จำกัด แคลมป์ยึด เฟรม ด้านนอก | ก้าน / แกนหมุน:เหล็กกล้า สเตนเลส, ยางกันกระแทก จุดตายด้านล่าง | ||
฿ 3,950.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 50 วัน | 21 ถึง 50 | ย้อนกลับ สเกลวัด | ไม่รวม | 30 | 2.5 หรือน้อยกว่า | ฝาแบน | 25 | NA | NA | 17.7 | - | 7 | 38.8 | 88.7 | 57 | 20 | 16.9 | 43.3 | 52 | 7.6 | 5 | 10 | 12 | 15 | 143 | เข็ม จำกัด แคลมป์ยึด เฟรม ด้านนอก | ก้าน / แกนหมุน:เหล็กกล้า สเตนเลส, ยางกันกระแทก จุดตายด้านล่าง |
กำลังโหลด …
ใช้ | รุ่นมาตรฐาน | วิธีแสดงผล | หมุน | ช่วงสเกล / การแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.01 |
---|---|---|---|---|---|
มี/ไม่มี เทอร์มินอลเอาต์พุตข้อมูลการวัด | ไม่รวม | สเปคเครื่องชั่ง | ±0-100 | เข็มนาที 1 หมุน(มิลลิเมตร) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง