(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ๆ น้อย ๆ การออกแบบ (การออกแบบ)มีเส้นผ่านศูนย์กลางปลอกนิ้ว 3 ชนิดและสามารถเลือกหรือเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับการ การใช้งาน
ชนิด | หัวไมโครมิเตอร์ | วิธีการแสดงผล | อนาล็อก | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) | ถึง 15 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ไม่รวม | มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | ไม่รวม | ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 0 ถึง 6.5 |
เครื่องมือ ผิดพลาด(ไมโครเมตร) | ±2 | ช่วง สเกลวัด(มิลลิเมตร) | ไมโครมิเตอร์ พิเศษ | ความเรียบ(ไมโครเมตร) | อนาล็อก |
พื้นผิว การวัด | NA | เส้นผ่าศูนย์กลาง องค์ประกอบ การวัด(มิลลิเมตร) | ภายใน:51.5-76.5 / นอก:50-75 | รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน | 148-304 |
ความลึกของ เฟรม(มิลลิเมตร) | NA | รูปทรง ก้าน | พร้อม น๊อตตัวเมีย | รายละเอียดประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ปลอกมือ:φ20มม |
มวล(ก.) | 39 | การวัด รูปทรง พื้นผิว | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MHC2-6.5M ในชุด หัวไมโครมิเตอร์ รุ่น 148 ( รูปทรง มาตรฐาน )
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง