(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่อง สเกลวัด แพลตฟอร์มดิจิทัลแบบอินทิกรัลที่สามารถยกได้อย่างง่ายดายด้วยส้อมยก
[คุณสมบัติ]
·ความสามารถในการชั่งน้ำหนัก:600 กก. ถึง 1,200 กก., การแสดงผลขั้นต่ำ (ช่วง สเกลวัด ):0.1 กก. ถึง 0.5 กก.
· ฟังก์ชั่น การวัดการตัด:มีประโยชน์สำหรับการวัด ถุงผ้า ยืดหยุ่น
· ฟังก์ชั่น ไฟบอกสถานะ การนับ:เหมาะสำหรับการจัดการปริมาณของชิ้นส่วนขนาดใหญ่รวม ฟังก์ชั่น ลบน้ำหนักดิจิทัล
· ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ:หน่วยเก็บข้อมูล 4 แบบที่สะดวกสำหรับ ไฟบอกสถานะ นับ
·ติดตั้งขาตั้งเป็นมาตรฐาน:นอกจากนี้ยังมี เครื่องพิมพ์ แบบฝัง จำหน่ายแยกต่างหาก
[การใช้งาน]
·มีประโยชน์สำหรับการวัดผลิตผล (เม็ดขัด ฯลฯ ) สำหรับการขนส่ง
·มีประโยชน์สำหรับการตรวจวัด ของเสีย อุตสาหกรรม หรือตรวจสอบน้ำหนักของการรับ วัสดุ ที่โรงงาน
รหัสสินค้า |
---|
SN-1200K |
SN-600K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (ก.) | จอแสดงผลขั้นต่ำ (ก.) | ความจุ (กิโลกรัม) | เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 140,523.39 ฿ 95,064.07 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1200000 | 200 (0 ถึง 600 กก.) $ 500 (600 ถึง 1200 กก.) | 1200 | จอแสดงผลขั้นต่ำ (g): 200 (0 ถึง 600 กก.) / 500 (600 ถึง 1,200 กก.) | ||
฿ 154,857.42 ฿ 101,834.24 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 45 วัน | 600000 | 100 (0 ถึง 300 กก.) / 200 (300 ถึง 600 กก.) | 600 | จอแสดงผลขั้นต่ำ (g): 100 (0 ถึง 300 กก.) / 200 (300 ถึง 600 กก.) |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | แบตเตอรี่เซลล์แห้ง | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ PC | ใช่ (ต้องมีตัวเลือกรวมถึง สายไฟ ) | ขนาด แผ่นเพลท วัด D(มิลลิเมตร) | 1100 | ขนาด แผ่นเพลท วัด W(มิลลิเมตร) | 1100 |
ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ เครื่องพิมพ์ | ใช่ (อาจจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริมเช่นเดียวกับ สายไฟ และ อื่น ๆ) | ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | ไม่มี | รุ่นที่ใช้งานได้ซีรีส์ | SN |
มิติ ภายนอก (W)(มิลลิเมตร) | 1561 ถึง 1571 | ขนาดภายนอก (D)(มิลลิเมตร) | 1547 ถึง 1557 | ขนาดภายนอก (H)(มิลลิเมตร) | 780 ถึง 1,050 |
PC การเชื่อมต่อสายไฟ PC - รายการเสริมที่ รองรับการใช้งาน | สำหรับรายการทางเลือกที่จำเป็นโปรดตรวจสอบ URL ต่อไปนี้: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php | เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์รายการเสริม | สำหรับรายการทางเลือกที่จำเป็นโปรดตรวจสอบ URL ต่อไปนี้: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php | น้ำหนัก(กิโลกรัม) | เกจวัด/ ประมาณ 75 ส่วนประกอบจอแสดงผล ขาตั้ง:ประมาณ 5 |
พาวเวอร์ซัพพลาย | สายไฟ (อุปกรณ์มาตรฐาน) 100 V AC | อุณหภูมิใช้งาน และช่วงความชื้น | -5 ° C ถึง 35 ° C ( ขาตั้ง น้ำหนักเบา ) / -10 ° C ถึง 40 ° C ( ไฟบอกสถานะ) | อุปกรณ์เสริม | คู่มือการใช้งาน อแดปเตอร์/ตัวแปลง สายดิน ด์ ฟิวส์ เครื่องมือ ฟังก์ชั่น ฝาปิดจอแสดงผล |
ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ฐานรอง/แผ่นรอง/ ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง