(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไมโครมิเตอร์ ชนิด IMPรองรับการใช้งาน กับซีรีส์ 345 และ 145
[การวัด พื้นผิว]ปลาย คาร์ไบด์
[ตัว ตัวปรับแรงดันลม ความดัน]ประเภท เฟืองวงล้อ หยุด
รหัสสินค้า |
---|
IMP-30 |
IMP-50 |
IMP-75 |
IMP-100 |
IMP-125 |
IMP-150 |
IMP-175 |
IMP-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน | มวล (ก.) | เครื่องมือ ผิดพลาด (ไมโครเมตร) | คำอธิบายเพิ่มเติม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,551.72 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5-30 | 145-185 | 130 | ±5 | ·เส้นผ่านศูนย์กลางการวัดขั้นต่ำสำหรับการวัด พิทช์ วงกลมคือφ5มม. หรือมากกว่า/ · พื้นผิว การวัด:พร้อม ปลาย โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์ / ·พร้อมกับอุปกรณ์ ความดัน คงที่ | ||
฿ 7,469.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25-50 | 145-186 | 140 | ±(การวัดสูงสุด 4+ / 25) (เศษส่วนที่ปัดขึ้น) | · พื้นผิว การวัด:พร้อม ปลาย โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์ / ·พร้อมกับอุปกรณ์ ความดัน คงที่ | ||
฿ 9,002.86 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 ถึง 75 | 145-187 | 160 | ±(การวัดสูงสุด 4+ / 25) (เศษส่วนที่ปัดขึ้น) | · พื้นผิว การวัด:พร้อม ปลาย โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์ / ·พร้อมกับอุปกรณ์ ความดัน คงที่ | ||
฿ 11,652.26 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 ถึง 100 | 145-188 | 180 | ±(การวัดสูงสุด 4+ / 25) (เศษส่วนที่ปัดขึ้น) | · พื้นผิว การวัด:พร้อม ปลาย โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์ / ·พร้อมกับอุปกรณ์ ความดัน คงที่ | ||
฿ 12,053.31 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100-125 | 145-189 | 210 | ±(การวัดสูงสุด 6+ / 50) (เศษส่วนที่ปัดขึ้น) | · พื้นผิว การวัด:พร้อม ปลาย โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์ / ·พร้อมกับอุปกรณ์ ความดัน คงที่ | ||
฿ 13,470.58 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 ถึง 150 | 145-190 | 230 | ±(การวัดสูงสุด 6+ / 50) (เศษส่วนที่ปัดขึ้น) | · พื้นผิว การวัด:พร้อม ปลาย โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์ / ·พร้อมกับอุปกรณ์ ความดัน คงที่ | ||
฿ 14,604.95 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 150 ถึง 175 | 145-191 | 250 | ±(การวัดสูงสุด 6+ / 50) (เศษส่วนที่ปัดขึ้น) | · พื้นผิว การวัด:พร้อม ปลาย โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์ / ·พร้อมกับอุปกรณ์ ความดัน คงที่ | ||
฿ 15,839.35 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 175 ถึง 200 | 145-192 | 270 | ±(การวัดสูงสุด 6+ / 50) (เศษส่วนที่ปัดขึ้น) | · พื้นผิว การวัด:พร้อม ปลาย โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์ / ·พร้อมกับอุปกรณ์ ความดัน คงที่ |
กำลังโหลด …
ใบรับรองการสอบเทียบ | ไม่ | รุ่น ผลิตภัณฑ์ | อนาล็อก | ค่า แสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.01 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง