(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไมโครมิเตอร์ ภายนอก มาตรฐาน อายุการใช้งานยาวนานพร้อม พื้นผิว การวัดปลาย คาร์ไบด์ ที่ทนทานต่อการสึกหรอ
[คุณสมบัติ]
· รุ่น ความคุ้มค่าต่อต้นทุน สูง ต้นทุน สูง
· พื้นผิว การวัดมี ปลาย คาร์ไบด์ ที่ไม่ทำให้เกิดการสึกหรอ
·ติดตั้งอุปกรณ์ แรงกด คงที่
· กรอบมีการทาสี
·ประกอบด้วย 1 แท่งอ้างอิงแต่ละอัน (ยกเว้น MC105-25)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับการวัด ขนาดภายนอก
• ไมโครมิเตอร์มาตรฐาน สำหรับการวัดภายนอก | • เหล็กแผ่นรูปตัวยูไมโครมิเตอร์ สำหรับการวัดความหนาของแผ่นเหล็กกล้า |
• สไปลน์ ไมโครมินเตอร์ เพื่อสะดวกในการวัดร่องของ เพลาสไปลน์ | • ดิสก์ไมโครมิเตอร์ หัว เกจวัด รูปทรง จานขัด เหมาะสำหรับ การวัดความยาว โคนฟัน สัมผัสของ เฟือง/เกียร์ |
• ใบมีดลบคมไมโครมิเตอร์ พื้นผิว การวัดเป็นประเภท ใบมีดลบคม เหมาะสำหรับวัดร่อง เส้นผ่านศูนย์กลาง เพลา ฯลฯ | • ไมโครมิเตอร์หน้ากลม ด้านทั่งของ หัว เกจวัด เป็นทรงกลม รูปทรง สมบูรณ์แบบสำหรับการวัดผนัง ความหนาของ ท่อเหล็ก |
• ไมโครมิเตอร์จุด เหมาะสำหรับวัดความหนาของ เว็บจีบ ฯลฯ |
• ตัวอย่างของการอ่านการเกลี่ย | |
* โดยปกติ ค่า การอ่านของรูปภาพซ้าย ถึง 0.01 มม. ค่า การอ่านของภาพลดลง วัดด้วยตาได้ถึง 0.001 (1µm) | |
ค่า อ่านสำหรับปลอกเท่ากับ 7.0 มม. ค่า การอ่านสำหรับปลอกมือเท่ากับ 0.37 มม. และ ค่า วัดได้คือ 7.37 มม. |
01 การทำความสะอาด พื้นผิว วัด เพื่อรักษาพื้นผิวการวัดของทั่งและแกนหมุนให้สะอาดให้ค่อย ๆ จับกระดาษสะอาดระหว่างพื้นผิวการวัดทั้งสองจากนั้นปล่อยแกนหมุนหลวม ๆ เพื่อนำกระดาษออก * ฝุ่นถูกดึงดูดไปยัง กระดาษ บางประเภทได้อย่างง่ายดาย อย่าบีบ กระดาษ ออก | ||
02 การเปลี่ยน เฟืองวงล้อ ในการปรับ ความดัน การวัดเป็นสิ่งสำคัญมาก รอบเดินเบา สต๊อปเปอร์ เฟืองวงล้อ 1 ถึง 3 ครั้ง | ||
03 การแก้ไข แคลมป์ยึด ใน ภาพ การเกลี่ย 0 มีประมาณ5μม. ส่วนเบี่ยงเบนและจะต้องได้รับการแก้ไข แคลมป์ยึด ใช้ในการ ตั้งค่า แกนหมุน ในตำแหน่งที่ถูกต้อง | ||
04 ใส่ใน กุญแจ – ประแจ ปลอกที่ด้านหลังของ แคลมป์ยึด มีรู ใส่ กุญแจ - ประแจเข้าไปในรูและปรับเป็น 0 หากใส่ประแจไม่ถูกต้องมันจะคลายประแจและหยุดการเกลี่ย โปรดระวัง | ||
05 0 ตำแหน่ง นี่คือตำแหน่งที่ถูกต้อง 0 เวลาอ่านแผ่นวงกลมสำหรับวัดเครื่องมือหรือมุมทางตั้งและทางแนวนอนตาควรมองตรงไปที่มุมทางตั้งและทางแนวนอนมีข้อผิดพลาด 2 ถึง 3µm จะเกิดขึ้น ถ้ามันไม่ได้อ่านโดยตรง | ||
06 ยืนยัน ความแม่นยำ (ใช้ขาตั้งไมโครมิเตอร์) * เนื่องจากการหมุนด้วย สกรู ข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้นที่ พิทช์ ของสกรู ต้องแน่ใจว่าอยู่ที่ ตำแหน่ง 0 ถือไมโครมิเตอร์พร้อมขาตั้งไมโครมิเตอร์ | ||
07 ยืนยัน ความแม่นยำ (คลิป เกจบล็อก เปิด) หากต้องการคลิกเกจบล็อก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดและเกจบล็อกและการเกลี่ยในไมโครมิเตอร์นั้นเหมือนกัน | ||
รหัสสินค้า |
---|
MC105-25 |
MC105-50 |
MC105-75 |
MC105-100 |
MC105-125 |
MC105-150 |
MC106-175 |
MC106-200 |
MC106-225 |
MC106-250 |
MC106-275 |
MC106-300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | รูปทรง ก้าน | มวล (ก.) | ปลาย รูปทรง | แกนหมุน (มิลลิเมตร) | ต้นกำเนิด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง น๊อตตัวเมีย (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางปลอกนิ้ว (มิลลิเมตร) | ข้อผิดพลาดที่อนุญาตสูงสุด (ไมโครเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,877.43 ฿ 1,314.95 | MICROMETER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 16 ถึง 25 | 0–25 | 31 | 29 | - | 150 | - | - | - | - | - | 4 | ||
฿ 2,857.12 ฿ 2,211.13 | NGS MICROMETER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 26 ถึง 50 | 25–50 | 56 | 37 | ลำต้น แบบตรง | 200 | ระนาบ | ø3.5×8.5 | ø6×6 | - | 9.4 | 4 | ||
฿ 3,112.54 ฿ 2,457.97 | NGS MICROMETER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 51 ถึง 100 | 50 to 75 | 81 | 50 | ลำต้น แบบตรง | 230 | หัวไมโครมิเตอร์(SR3) | ø3.5×8.5 | ø6×6 | - | 9.4 | 5 | ||
฿ 3,618.83 ฿ 2,866.11 | NGS MICROMETER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 51 ถึง 100 | 75 to 100 | 106 | 63 | ก้านพร้อม น๊อตตัวเมีย | 260 | ระนาบ | ø3.5×7.5 | ø6×6 | 8×3 | 9.4 | 5 | ||
฿ 3,786.23 ฿ 3,077.07 | NGS MICROMETER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 101 ถึง 200 | 100–125 | 131 | 75 | ก้านพร้อม น๊อตตัวเมีย | 330 | หัวไมโครมิเตอร์(SR3) | ø3.5×7.5 | ø6×7.5 | 8×3 | 9.5 | 6 | ||
฿ 4,518.10 ฿ 3,693.09 | NGS MICROMETER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 101 ถึง 200 | 125 to 150 | 156 | 88 | ลำต้น แบบตรง | 400 | ระนาบ | ø 5 x 17 | ø9.5×9.5 | - | 13 | 6 | ||
฿ 5,311.64 ฿ 3,745.24 | NGS MICROMETER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 101 ถึง 200 | 150 to 175 | 183 | 104 | ลำต้น แบบตรง | 670 | หัวไมโครมิเตอร์(SR4) | ø 5 x 17 | ø9.5×9.5 | - | 13 | 7 | ||
฿ 5,698.56 ฿ 4,016.91 | NGS MICROMETER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 101 ถึง 200 | 175 to 200 | 209 | 117 | ก้านพร้อม น๊อตตัวเมีย | 740 | หัวไมโครมิเตอร์(SR4) | ø 5 x 17 | ø9.5×9.5 | 14×4 | 13 | 7 | ||
฿ 6,220.01 ฿ 4,396.30 | NGS MICROMETER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 201 ถึง 500 | 200 to 225 | 234 | 130 | ก้าน แบบตรง / มีที่ แคลมป์ยึด | 870 | ระนาบ | ø 5 x 17 | ø9.5×9.5 | - | 13 | 8 | ||
฿ 6,600.87 ฿ 4,571.76 | NGS MICROMETER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 201 ถึง 500 | 225 to 250 | 260 | 142 | ลำต้น แบบตรง | 900 | ระนาบ | ø6.5×28 | ø11×16.5 | - | 18 | 8 | ||
฿ 7,098.93 ฿ 5,016.10 | NGS MICROMETER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 201 ถึง 500 | 250 to 275 | 285 | 155 | ลำต้น แบบตรง | 970 | ระนาบ | ø6.5×28.5 | ø12×17.5 | - | 18 | 9 | ||
฿ 7,584.47 ฿ 5,372.08 | NGS MICROMETER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 201 ถึง 500 | 275 to 300 | 310 | 168 | ก้าน แบบตรง / มีที่ แคลมป์ยึด | 1070 | ระนาบ | ø6.5×27 | ø10×15 | - | 18 | 9 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | อนาล็อก | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | ไม่รวม | C(มิลลิเมตร) | 6.5 | D(มิลลิเมตร) | 18 |
อุปกรณ์ ความดัน คงที่ | มีจำหน่าย | อ่านขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.01 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง