1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไม้โปรแทรคเตอร์ หมายเลข 183

ANGLE

ไม้โปรแทรคเตอร์ หมายเลข 183
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 698.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ส่วน มุม ของ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ของ ไม้โปรแทรคเตอร์ นี้เพื่อวัด เหล็กฉาก และทำงานเขียน
[คุณสมบัติ]
· การขัดเงา สีเงินบน อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ของโก นิออ โกนิโอมิเตอร์ ช่วยให้มองเห็นการ ไล่ ระดับได้ง่าย
· มุม การวัดสูงสุด:180 องศา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับการวัด มุม

ไม้โปรแทรคเตอร์ คืออะไร

มันเป็น ไม้โปรแทรคเตอร์ รวมเป็นรูปครึ่งวงกลมและ ขั้ว ซึ่งสามารถใช้ในการวัด
เหล็กฉาก ได้อย่างง่ายดาย วัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในการวัด มุม โลหะ
การประมวลผลการทำงานของ เหล็กขีด และการเชื่อม


ประเภท

สองประเภท: กับ 1 ขั้ว หรือ 2 เสา
* นอกจากนี้ยังมีประเภทอื่น ๆ ที่ ขั้ว ได้ ยึดอยู่กับที่ หรือสำเร็จการศึกษาบน ขั้ว
* การสำเร็จการศึกษาน้อยที่สุดคือ 1 องศาหรือ 0.5 องศา

คำแนะนำสำหรับการใช้งาน

  • ขั้ว เดียว
    สำหรับการตีความที่สำเร็จการศึกษาให้จับวัตถุวัดด้วย ไม้โปรแทรคเตอร์ วงกลมและ ขั้ว
  • สองขั้ว
    นอกเหนือจากหนึ่ง ขั้ว สามารถใช้สองเสาสำหรับการตีความจบการศึกษา รูปทรง ที่ไม่สามารถใช้ได้
    ใน ขั้ว เดียวสำหรับการวัดสามารถพบได้ในสองขั้ว
รหัสสินค้า
PRT-183S SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 698.98

฿ 459.02

ANGLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ไม้โปรแทรคเตอร์ (ทำดัชนี) ช่วงการวัดค่า 0 ถึง 180 ° จอแสดงผลขั้นต่ำ(°) 1
ประเภท ขั้ว 1 ขั้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) แนวตั้ง 52 x แนวนอน 90 ความยาว ขั้ว ทั้งหมด(มิลลิเมตร) 204
แสดง(ดิจิตอล / อนาล็อก) อนาล็อก ความหนา(มิลลิเมตร) 1.2 วัสดุ สเตนเลส
การ ตกแต่ง พื้นผิว(เงิน / สเตนเลส) เงิน สเปค ความแม่นยำ: ±20'

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PRT-183S ในชุด ไม้โปรแทรคเตอร์ หมายเลข 183