1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มุม V 4 ฟัน รุ่น 4CE (รหัสสินค้า)

มุม V 4 ฟัน รุ่น 4CE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 910.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ เอนกประสงค์ เหมาะสำหรับการขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้าง

รหัสสินค้า
4CE2
4CE2.5
4CE3
4CE3.5
4CE4
4CE4.5
4CE5
4CE5.5
4CE6
4CE6.5
4CE7
4CE7.5
4CE8
4CE8.5
4CE9
4CE9.5
4CE10
4CE11
4CE12
4CE13
4CE14
4CE15
4CE16
4CE17
4CE18
4CE19
4CE20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
OD dc
(มิลลิเมตร)

฿ 1,375.37

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 264502

฿ 1,410.95

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.584502.5

฿ 1,410.95

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 386503

฿ 1,473.67

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3.5106503.5

฿ 1,473.67

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4116504

฿ 1,582.22

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4.5116504.5

฿ 1,582.22

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5136505

฿ 1,736.60

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5.5136505.5

฿ 910.00

ANCHOR V 4 FLUTES 10 ชิ้น 5 วัน 6136506

฿ 1,972.99

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 6.5168636.5

฿ 1,972.99

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 7168637

฿ 2,225.67

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 7.5168637.5

฿ 2,225.67

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 8198638

฿ 2,544.08

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 8.51910708.5

฿ 2,544.08

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 91910709

฿ 2,964.41

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 9.51910709.5

฿ 2,140.00

ANCHOR V 4 FLUTES 10 ชิ้น 5 วัน 1022107010

฿ 3,417.90

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1122127511

฿ 3,746.56

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1226127512

฿ 4,370.11

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1326168913

฿ 4,895.97

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1426168914

฿ 6,209.41

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1526168915

฿ 7,490.28

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1632168916

฿ 8,705.43

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 17322010017

฿ 8,705.43

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 18322010018

฿ 10,445.82

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 19322010019

฿ 10,905.95

NCH CARBIDE BALL END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 20382010020

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง จำนวนร่อง(แผ่น) 4 รุ่น สี่เหลี่ยม
การใช้เครื่องจักร Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง รูปทรงปลายใบมีด ขอบคม มุมบิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °)