(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ ประแจ ผลกระทบ (ชนิดสั้น)NJ80S

ข้อต่อ ประแจ ผลกระทบ (ชนิดสั้น)NJ80S

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 544.30 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
NJ80S
RK-NJ80S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด รูปทรงช่องเสียบ ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน JAN Code รหัสของทรัสโก้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2)
(มิลลิเมตร)

฿ 3,376.09

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 10 วัน วัตถุ เดียว ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา ประเภท ข้อต่อ 25.4 มม 110 - - 387-6730 55

฿ 544.30

REPAIR KIT 1 ชิ้น 7 วัน ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ เดียว - - - NJ80S 4953488407594 - -

สเปค พื้นฐาน

  • การใช้งาน
    สำหรับผลกระทบ
  • ขนาดแกน (มม.)
    25.4
  • มุม แทรก (การวัด เพลา เมื่อ สว่านไฟฟ้า) (นิ้ว)
    1

รายละเอียดสินค้า

ประแจปอนด์ อุปกรณ์เสริม มีการแทรก 25.4 มม.
[คุณสมบัติ]
·เชื่อมต่อระหว่าง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ กระแทกและ เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เพื่อให้สามารถทำงานที่ มุม บนพื้นผิวที่เอียงได้
·รูปทรงลูกบอลและการหมุนราบรื่นมาก
· มุม ประมาณ 30 °สำหรับ ประแจ ผลกระทบและ เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย
· ประเภท สั้น ขนาดเล็ก
·สามารถทำงานได้ในสถานที่ที่มีข้อ จำกัด ด้านความสูงหรือสิ่งกีดขวาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและ งานซ่อมบำรุง รถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยาน

รหัสรุ่น
NJ80S
RK-NJ80S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด รูปทรงช่องเสียบ ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน JAN Code รหัสของทรัสโก้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2)
(มิลลิเมตร)

฿ 3,376.09

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 10 วัน วัตถุ เดียว ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา ประเภท ข้อต่อ 25.4 มม 110 - - 387-6730 55

฿ 544.30

REPAIR KIT 1 ชิ้น 7 วัน ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ เดียว - - - NJ80S 4953488407594 - -

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

INDEX

ข้อต่อ ชุบผิวแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ปรับปรุงคุณภาพ ลักษณะภายนอก และป้องกัน สนิม

  • ลูกหมากกระแทกแบบสั้นพร้อมลูก ข้อต่อ ข้อเสียบสี่เหลี่ยม 25.4 มม. (1" แบบเหลี่ยม)
ลักษณะภายนอก ของ NJ80S

ลักษณะภายนอก ของ NJ80S

ตัวอย่างการใช้งาน NJ80S (สูงสุด 20°)

ตัวอย่างการใช้งาน NJ80S (สูงสุด 20°)

ดรออิ้งบอกขนาด ของ NJ80S

ดรออิ้งบอกขนาด ของ NJ80S

หมายเลข ผลิตภัณฑ์ข้อเสียบสี่เหลี่ยม ดร.น้ำหนักขาพิน หมายเลข ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งานหมายเลข ผลิตภัณฑ์ ที่ รองรับการใช้งาน โอริง
NJ80S25.4 mm960 gP4040SRAS326S

ข้อควรระวังในการใช้งาน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โอริง ริงและ ขาพิน มีขนาดที่ถูกต้องก่อนใช้งาน
โอริง และหมุดเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เปลี่ยนสิ่งของที่เสื่อมสภาพหรือสึกหรอ
ห้ามเชื่อมต่อหรือใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป (แถบต่อ, ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา, อะแดปเตอร์ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ , อแดปเตอร์/ตัวแปลง อแดปเตอร์/ตัวแปลง เร็ว )

คนโทน ความมุ่งมั่นของ TONE

พื้นที่ปฏิบัติงาน ของ TONE ที่เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ทีละชิ้น คุณภาพระดับโลกถือกำเนิดขึ้น สื่อถึงจิตวิญญาณของการผลิตและความหลงใหลในแบรนด์ที่สามารถมองเห็นได้จากที่นั่น

พื้นที่ปฏิบัติงาน ของ TONE ที่เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ทีละชิ้น คุณภาพระดับโลกถือกำเนิดขึ้น
สื่อถึงจิตวิญญาณของการผลิตและความหลงใหลในแบรนด์ที่สามารถมองเห็นได้จากที่นั่น

 

ปฏิรูป: ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาของ TONE
ทริกเกอร์คือการต่ออายุ การออกแบบผลิตภัณฑ์ จากนั้นจิตสำนึกก็เปลี่ยนไป ผลิตภัณฑ์ มีวิวัฒนาการ และคุณภาพของแบรนด์ก็ดีขึ้น

มาตรฐาน โลก: อุปกรณ์แหล่งจ่าย คุณภาพของ TONE
มาตรฐานคุณภาพชั้นนำของโลกสร้างมาตรฐานในสถานที่ สิ่งที่คุณสามารถเห็นได้เพราะคุณอยู่ที่ด้านบน

วิญญาณ: โทนสปิริต
แรงผลักดันของ TONE ความหลงใหลในแบรนด์ในหัวใจของพนักงานทุกคน

ชมภาพยนตร์ “คนโทน ความมุ่งมั่นของ TONE”

การ การออกแบบ เครื่องมือ ที่ไม่ใส่ใจมานานแล้ว
ในอุตสาหกรรมที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า "หากใช้งานได้จริงและทนทาน ก็ไม่ สสาร ว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไร" TONE ก็เป็น ผู้ผลิต เครื่องมือ ที่ต้องการ "เรียบง่ายและทนทาน" เท่านั้น

การ การออกแบบ เครื่องมือ ที่ไม่ใส่ใจมานานแล้ว ในอุตสาหกรรมที่มืออาชีพได้กล่าวไว้ว่า