1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นดิสก์ เฟลท์ S【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

POLISHING TOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,952.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โลหะได้รับการเคลือบผิวกระจกที่ใช้ทั้งแถบสีน้ำเงินและแถบสีขาว (แยกจำหน่าย)ใช้ชนิด S (อ่อน) สำหรับชิ้นงานที่อ่อนและบางการทำงานที่ ความดัน ต่ำ / การหมุนต่ำมีประสิทธิภาพ

รหัสสินค้า
FUD10015S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,952.06

POLISHING TOOL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท แผ่นดิสก์ เฟลท์ ชิ้นงาน สเตนเลส / ทองเหลือง / ปืน / อะลูมิเนียม เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) 100
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 15 ขนาด ความหนา(มิลลิเมตร) 12 อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(ขั้นต่ำ -1 (รอบต่อนาที)) 13000
เครื่องมือ ใช้ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ ใช้(แผ่น) กระจก การขัดเงา ปริมาณ(แผ่น) 5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FUD10015S ในชุด แผ่นดิสก์ เฟลท์ S