1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัดระดับZ-340

LEVEL INSTRUMENT

เกจวัดระดับZ-340
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 830.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องวัดระดับน้ำ เหมาะสำหรับการตรวจสอบแนวนอนระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์
[คุณสมบัติ]
·สามารถตรวจสอบความ แบบเอียงได้ ในสองทิศทางในเวลาเดียวกันได้

รหัสสินค้า
Z-340
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 830.00

LEVEL INSTRUMENT 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องวัดระดับน้ำ แนวนอน อะคริลิค ( แบบเหลี่ยม) ความยาว(มิลลิเมตร) 75 แม่เหล็ก NA
ความสูง(มิลลิเมตร) 25 ความหนา(มิลลิเมตร) 15 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 75 × 25 × 15
รหัสของทรัสโก้ - มวล(ก.) 31 คำอธิบายเพิ่มเติม หน่วยปรับระดับซึ่งสามารถวัดพร้อมกันในสองทิศทาง
ความไวแสง 0.5 มม. / ม. (0.03 °) ความแม่นยำ ±2.5 มม. / ม. (<± 0.14 °)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน Z-340 ในชุด เกจวัดระดับZ-340