(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัววัดทั้งสองมีขนาดบางทำให้ ไมโครมิเตอร์ นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางร่องของเพลา สไปลน์
[คุณสมบัติ]
·จอแสดงผลดิจิตอลดูง่าย
·ด้วยอุปกรณ์ ความดัน คงที่และ ปลาย คาร์ไบด์ บน พื้นผิว การวัด
·มีฝาปิดกันความร้อน
·ติดตั้ง ฟังก์ชั่น ปิดการแสดงผลอัตโนมัติ (หลังจากผ่านไปประมาณ 5 นาที)
·กรอบมีการทาสี
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สไปลน์
•ไมโครเมตรมาตรฐาน สำหรับการวัดภายนอก | •เหล็กแผ่นรูปตัวยูไมโครมิเตอร์ สำหรับการวัดความหนาของ แผ่นเหล็กกล้า |
• สไปลน์ micro มิเตอร์วัดไฟ เพื่อสะดวกในการวัดร่องของ เพลาสไปลน์ | •ดิสก์ไมโครมิเตอร์ หัว เกจวัด รูปทรง จานขัด เหมาะสำหรับ การวัดความยาว โคนฟัน สัมผัสของ เฟือง/เกียร์ |
ใบมีดไมโครมิเตอร์ พื้นผิว วัดเป็นประเภท ใบมีดลบคม เหมาะสำหรับวัดร่อง เส้นผ่าศูนย์กลาง เพลา ฯลฯ | มิเตอร์วัดไฟ ทั่งด้านของ หัว เกจวัด เป็นทรงกลม รูปทรง สมบูรณ์แบบสำหรับการวัดผนัง ความหนาของ ท่อเหล็ก |
มิเตอร์วัดไฟ เหมาะสำหรับวัดความหนาของ เว็บจีบ ฯลฯ |
•ตัวอย่างของการอ่านจบการศึกษา | |
* โดยปกติ ค่า การอ่านของรูปภาพด้านซ้ายจะเพิ่มขึ้น ถึง 0.01 มม. ค่า การอ่านของภาพลดลง วัดด้วยตามากถึง 0.001 (1μm) | |
ค่า อ่านสำหรับปลอกแขนคือ 7.0 มม. ค่า การอ่านสำหรับปลอกมือเท่ากับ 0.37 มม และ ค่า วัดได้คือ 7.37 มม. |
01 การทำความสะอาด พื้นผิว วัด เพื่อรักษาพื้นผิวการวัดของทั่งและแกนหมุนให้สะอาดให้ค่อย ๆ จับกระดาษสะอาดระหว่างพื้นผิวการวัดทั้งสองจากนั้นปล่อยแกนหมุนหลวม ๆ เพื่อนำกระดาษออก * ฝุ่นถูกดึงดูดไปยัง กระดาษ บางประเภทได้อย่างง่ายดายอย่าบีบ กระดาษ ออก | ||
02 การเปลี่ยน เฟืองวงล้อ ในการปรับ ความดัน การวัดเป็นสิ่งสำคัญมาก รอบเดินเบา สต๊อปเปอร์ เฟืองวงล้อ 1 ถึง 3 ครั้ง | ||
03 การแก้ไข แคลมป์ยึด ใน ภาพ การสำเร็จการศึกษา 0 มีประมาณ5μm ส่วนเบี่ยงเบนและจะต้องได้รับการแก้ไข แคลมป์ยึด ใช้ในการ คลองเลื่อย แกนหมุน ในตำแหน่งที่ถูกต้อง | ||
04 ใส่ใน กุญแจ - ผู้จัดการ แขนเสื้อที่ด้านหลังของ แคลมป์ยึด มีรู ใส่ กุญแจ - ประแจเข้าไปในรูและปรับเป็น 0 หากใส่ประแจไม่ถูกต้องมันจะคลายประแจและหยุดการสำเร็จการศึกษาโปรดระวัง | ||
05 0 ตำแหน่ง นี่คือตำแหน่งที่ถูกต้อง 0 เมื่ออ่านจบการศึกษาดวงตาควรดูโดยตรงที่สำเร็จการศึกษา ข้อผิดพลาด 2 ถึง3μmจะเกิดขึ้น ถ้ามันไม่ได้อ่านโดยตรง | ||
06 ยืนยัน ความแม่นยำ (ใช้ขาตั้งไมโครมิเตอร์) * เนื่องจากหมุนด้วย สกรู ข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้นใน พิทช์ ของสกรูต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอยู่ใน ตำแหน่ง 0 ถือไมโครมิเตอร์พร้อมขาตั้งไมโครมิเตอร์ | ||
07 ยืนยัน ความแม่นยำ (คลิป เกจบล็อก อยู่) หากต้องการคลิกมาตรวัดบล็อกตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดและมาตรวัดบล็อกและการสำเร็จการศึกษาในไมโครมิเตอร์นั้นเหมือนกัน | ||
รหัสสินค้า |
---|
MCD230-25SA |
MCD230-25SB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พื้นผิว การวัด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,203.03 | MICROMETER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Φ2 × 5 | ||
฿ 9,204.55 ฿ 6,526.03 | NGS MICROMETER | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | Φ3 × 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไมโครมิเตอร์ พิเศษ | วิธีการแสดงผล | ดิจิทัล | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) | 16 ถึง 25 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ไม่รวม | มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | ไม่รวม | ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 0–25 |
A(มิลลิเมตร) | 57 | B(มิลลิเมตร) | 32 | C(มิลลิเมตร) | 6.5 |
D(มิลลิเมตร) | 18 | ข้อผิดพลาดที่อนุญาตสูงสุด(ไมโครเมตร) | 4 | พาวเวอร์ซัพพลาย | SR44 (ออกซิไดซ์แบตเตอรี่เงิน) 1 อุปกรณ์เสริม |
อ่านขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.001 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง