(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คิมผ้าเช็ดตัวป๊อปอัพเดี่ยว

คิมผ้าเช็ดตัวป๊อปอัพเดี่ยว

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 624.96 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
61420
61420-PACK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS

฿ 624.96

PAPER-MADE WASTE CLOTH (SHEET) 1 ชิ้น - บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 1 กล่อง (150 แผ่น)

฿ 2,158.00

PAPER CLOTHS 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 1 กล่อง (150 แผ่น x 4 กล่อง)

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ที่ ปัดน้ำฝน กระดาษ
  • รูปทรง
    แผ่น
  • ผ้า
    ใหม่
  • ชนิด
    แห้ง
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    สีน้ำตาล
  • ขนาดความลึก(มิลลิเมตร)
    380×320mm
  • จำนวน ผ้าใบแลพแผ่นชีต ต่อ เคส
    เยื่อกระดาษไม่ฟอกขาว
  • แบบหล่อ บรรจุภัณฑ์
    กล่อง
  • เร่
    4

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภทกล่องที่เหมาะสำหรับใช้ในตำแหน่งคงที่ / การจัดการแบบคงที่ในสายการผลิตแบบพกพาสะดวกใน งานซ่อมบำรุงประเภทเอนกประสงค์ที่สามารถใช้ได้ทุกที่
·ประเภทกล่องประเภทเนื้อเยื่อ
กระดาษ เช็ดมือ มาตรฐาน สำหรับใช้ใน อุตสาหกรรม
รูเข็ม ขึ้นรูปนูนไม่มี กาว
ผ่านการทดสอบด้านสุขาภิบาลอาหาร
[การประยุกต์ใช้งาน]
แนะนำให้ใช้ใน:โรงงานทั่วไปโรงพิมพ์อาหารโรงงานเครื่องสำอางและอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนห้องปฏิบัติการการวิจัยโรงพยาบาลการให้การดูแลการ งานซ่อมบำรุง และการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ PET

รหัสรุ่น
61420
61420-PACK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS

฿ 624.96

PAPER-MADE WASTE CLOTH (SHEET) 1 ชิ้น - บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 1 กล่อง (150 แผ่น)

฿ 2,158.00

PAPER CLOTHS 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 1 กล่อง (150 แผ่น x 4 กล่อง)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เช็ดสิ่งสกปรกออกจำนวนมากอย่างแน่นอนเช็ดใบปัดน้ำฝน 100% พร้อมความสามารถในการดูดซับที่ดีเยี่ยม
● มันมีความแข็งแรงที่เหนือกว่าเนื่องจากชั้น 4 แผ่น

การใช้

● สำหรับการ ผ้าเช็ดชิ้นงาน คราบ น้ำมัน จำนวนมากที่เกิดขึ้นในแต่ละโรงงาน

สเปค

● ขนาด แผ่น (มม.): 380 x 320 (ปรากฏขึ้น)
● จำนวนต่อ เคส: 150 ผ้าใบแลพแผ่นชีต x 4 กล่อง
● สี: สีน้ำตาล

วัสดุ

● จาว