1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องชั่งแบบมุมฉากแบบแบน JIS Class 1 เทียบเท่าผลิตภัณฑ์ (การชุบแข็ง)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,002.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไม้บรรทัดมุมฉากแบบแบนสำหรับการวัดมุมฉากและงานเขียนแบบในงานตัดเฉือนต่างๆ
[คุณสมบัติ]
·จำเป็นสำหรับแคนเนอร์
· มาตรฐานความแม่นยำ : เทียบเท่า JIS B7526
· พื้นผิวการวัดมีความทนทานต่อการเสียดสีได้ดีเยี่ยมเนื่องจากการชุบแข็ง
· ตารางการตรวจสอบรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ดับ Class 1 ทั้งหมด
· ความตรง : ± (10 + L / 20) µm (L หมายถึง มิติ ขนาด ที่ระบุ)
· วัสดุ : เหล็กกล้าโครงสร้างคาร์บอน (พื้นผิวการวัดที่ชุบแข็ง) ความแข็งดับ : HV 450 หรือสูงกว่า
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับวัดมุมฉากของผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วน ฯลฯ

รหัสสินค้า
DD-F50
DD-F75
DD-F100
DD-F125
DD-F150
DD-F200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวลำแสง
(มิลลิเมตร)
ความยาว ขาตั้ง
(มิลลิเมตร)
มิติ ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
ชิ้นยาวรวมความยาว
(มิลลิเมตร)
ความยาว พื้นผิว ฐานรอง/แผ่นรอง ทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
squareness
(±มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 3,002.73

NGS SCALE 1 ชิ้น 45 วัน 50385050380.013316

฿ 3,507.22

NGS SCALE 1 ชิ้น 45 วัน 75507575500.014318

฿ 4,165.78

SCALE 1 ชิ้น 45 วัน 10070100100700.015420

฿ 4,411.27

NGS SCALE 1 ชิ้น 45 วัน 12580125125800.016420

฿ 5,241.17

SCALE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1501001501501000.018525

฿ 6,636.77

NGS SCALE 1 ชิ้น 45 วัน 2001302002001300.02625

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ทรงเหลี่ยมแบบแบน ความแม่นยำ(มิลลิเมตร) JIS B 7526 มุม(°) 90
สเกลวัด ไม่มี