1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อขัดพร้อม Unilon (แบบแข็ง) NH (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 142.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ลบคมโดยไม่กินเนื้อวัสดุหรือสร้างคมใหม่ขึ้น
· นุ่ม ยืดหยุ่น และใช้งานง่ายเพื่อป้องกันความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงาน
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับกำจัดรอยขีดข่วนและสนิม
·สามารถใช้สำหรับการขัดเงาได้

 

รหัสสินค้า
NH1013A13
NH1013A15
NH2525A13
NH2525A17
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
ขนาดอนุภาค
(#)
ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด
(ขั้นต่ำ -1)

฿ 142.82

YNS POLISHING TOOL 10 ชิ้น 8 วัน 1013360025000

฿ 143.62

YNS POLISHING TOOL 10 ชิ้น 3 วัน 10133100025000

฿ 404.00

YNS POLISHING TOOL 10 ชิ้น 7 วัน 2525660015000

฿ 392.00

YNS POLISHING TOOL 10 ชิ้น 9 วัน 25256150015000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การขัดเงา ชนิด ปรบด้วย เพลา ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ชิ้น) 10